乗客情報およびインフォテインメントシステムの可用性 乗客は、乗車中に乗客情報に対する年中無休のアクセス、安定したネットワーク、デジタルメディアの利用を期待しています。鉄道アプリケーションに適した当社のデータおよび信号ケーブルにより、このために必要な10 Gbpsの高速データレートを確保することができます。高速嵌合方式により鉄道車両の高い衝撃および振動要件に適合します。また、狭い場所でもすばやく確実な接続が可能です。
アプリケーション
乗客はますます、あらゆるデータが利用できることを期待しています。鉄道の乗客は、乗客情報およびインフォテインメントシステムが鉄道車両と駅で確実に利用可能であることを頼りにしています。乗客は列車や路面電車に乗車中に、信頼できるインターネット接続と移動情報に迅速にアクセスできることを期待しています。
ソリューション
鉄道車両けの信頼性の高い機械式および電気式接続
M12 push-pullコネクタ
データ交換と信号伝送に関しては、フエニックス・コンタクト は確実な通信接続を確保するコネクタとケーブルを提供します。プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタは、ワンクリックで取り付けることができます。また、鉄道産業固有の厳しい環境および材料要件を満たします。