EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC充電コントローラ
1624130
IEC 61851-1,-23、DIN SPEC 70121に準拠した電気自動車のDCおよびAC充電用プログラミング可能な充電コントローラ(モバイルモデム内蔵、HW05/SW2.27時点で無効化)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 16 |
| 接続方法 | COMBICONコネクタ |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
| 入力電圧範囲 | -0.5 V DC ... 30 V DC |
| -0.5 V DC ... 5 V DC (「0」シグナル) | |
| 15 V DC ... 30 V DC (「1」シグナル) | |
| 応答時間 | 最小 3 ms |
| 導体の長さ | 最大 30 m |
| 許容逆電圧抵抗 | 最大 500 mA |
| デジタル | |
| 接続方法 | COMBICONコネクタ |
| 出力数 | 16 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力電流 | 500 mA |
| +/-切替 | |
| 出力名 | AC充電のロックシステム |
| 最大出力定格電流 | 最大 2 A |
| 最大出力電圧 | 12 V DC (内部電源) |
| 電線接続 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| インターフェース | イーサネット(2x) |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | 4G / 2G |
| 注記 | HWリビジョン05/SWバージョン2.27で無効化 |
| 接続方法 | SMA(メス) |
| インピーダンス | 50 Ω |
| DC充電 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| 充電モード | モード4 |
| 通信 | DIN SPEC 70121 |
| 導体の長さ | 最大 10 m |
| 近接 | アナログ入力、将来のアプリケーション用予備 |
| 温度センサ | 2x Pt 1000 |
| 温度範囲 | -20 °C ... 120 °C |
| リレータイプ | DC充電対応 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V (外部電源) |
| 最大スイッチング電流 | 6 A (外部電源) |
| AC充電 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1, Annex A+B |
| 充電モード | モード3、ケース B + C |
| ロック制御 | リレー出力、内部供給 |
| ロックフィードバック | 抵抗測定 |
| 電圧 | ± 12 V |
| ロックアクチュエータ用最大電流 | 2 A |
| アクティベーション時間 | アプリケーションプログラムから設定可能 |
| 電圧降下時の動作 | 自動ロック解除 |
| 切換え閾値 | アプリケーションプログラムから設定可能 |
| 温度センサ | 1x Pt 1000(アプリケーションプログラムから評価) |
| 温度範囲 | -20 °C ... 120 °C |
| リレータイプ | AC充電対応 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V (外部電源) |
| 最大スイッチング電流 | 6 A (外部電源) |
| RS-485 | |
| インターフェース | 2線式RS-485 |
| 接続方法 | COMBICONコネクタ |
| インターフェースの数 | 2 |
| 伝送距離 | 最大 3 m (最大30 mのシールド付きケーブルを接続) |
| 終端抵抗 | 120 Ω (内部接続可能) |
| RS-232 | |
| インターフェース | RS-232 |
| 接続方法 | COMBICONコネクタ |
| インターフェースの数 | 2 |
| 伝送距離 | 最大 3 m (最大30 mのシールド付きケーブルを接続) |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| インターフェースの数 | 2 |
| 伝送距離 | 最大 100 m |
| CAN-Bus | |
| インターフェース | CANバス |
| 接続方法 | COMBICONコネクタ |
| インターフェースの数 | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| 通信速度 | 500 kbit/s (既定) |
| 125 kbps、250 kbps、1000 kbps(調整可能) | |
| 伝送距離 | 最大 3 m (最大30 mのシールド付きケーブルを接続) |
| 終端抵抗 | 120 Ω (内部接続可能) |
| メモリ | 1 Mbyte (プログラムメモリ、86 K命令(IL)) |
| 最小 4 Mbyte (保存媒体によるコンフィグレーションメモリ) | |
| データストレージ | 1 Mbyte |
| 48 kByte (保持型) | |
| OS | NVRAM |
| 制御 | 8つの制御タスク |
| プログラミングツール | PC Worx |
| 処理速度 | 1.3 ms (1 Kミックス命令) |
| 90 µs (1 Kビット命令) | |
| バッテリ | 統合(充電式バッテリ) |
| 診断ツール | DIAG+ |
| ランタイムシステム | eCLR |
| 電源 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| 電源電圧幅UM | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| セグメント電源US | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| UMの電流消費 | 最大 8 A DC |
| USの電流消費 | 最大 8 A DC |
| ULの電源 | 最大 0.8 A DC |
| UMの電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| USの電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC (最大ケーブル長30m) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、残留リプルを含む) |
| 残存リプル | 5 % |
| 製品の種類 | DC充電コントローラ |
| 製品シリーズ | CHARX control professional |
| 型式 | ボックス内 |
| 動作モード | Stand-Alone |
| クライアント | |
| サーバ | |
| 通信用モデムあり | なし |
| 充電ポイントの数 | 2 |
| 充電コントローラ | |
| 幅 | 285 mm |
| 高さ | 158 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠、結露なし、結氷なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃(動作時) | 25g (IEC 60068-2-27の基準1に準拠) |
| 振動(動作時) | 5g |
| 振動(保管時/移動時) | 5g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 基準B、±4 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)61000-4-4/IEC 61000-4-4 基準 B、±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡サージ電圧(サージ)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 基準B、電源ライン: 1 kV、信号/データ線:0.5 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導干渉EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 EN 55011 タイプ A |
| アイテム番号 | 1624130 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,118 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,353 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
互換性のある製品
特長
ACおよびDC充電ステーション向け充電コントローラ
IEC 61131に準拠してPC Worxでプログラミング可能
DIN SPEC 70121に準拠した車両通信用機能ブロック
幅広いI/Oとシリアルインターフェースのシステム周辺機器