CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC充電ケーブル
1538066

CHARX connect professional、CCSタイプ 2、HPC DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 375 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、機能的な試作品、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、4線式測定テクノロジ搭載、アナログ温度センサ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、接続されたPPコンタクト付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3に基づく、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

製品の詳細









特長

全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
液冷なしで最大375 kWのHPC超急速充電
最大限の可用性を実現する堅牢で耐久性の高いコネクタ設計
DC+とDC-の分離に合わせた2チャンバシーリングシステムによる最高度の安全性
各DC電源用コンタクトにおける温度測定により過熱に対して安全
4線式測定テクノロジ対応で、計量法に準拠のシンプルな課金が可能
電源コンタクト用を含む交換可能な嵌合面により、迅速でコスト効率の優れたメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造