有用な情報
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
DC充電ケーブル
EV-LABEL-L - ラベル
EV-LABEL-L
-
ラベル
1309765
CHARX connect、ラベル、アクセサリ、CCSタイプ2車両用充電コネクタ用、DIN EN 17186
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シール式
製品シリーズ
CHARX connect
型式
アクセサリ
充電モード
モード4
ラベル
マーキングL(DIN EN 17186準拠)
カスタマイズ
お問合せください
材料仕様
色 (ラベル)
黒 (9005)
部材 (ラベル)
PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54 (プラグイン)
規格と基準
規格
標準/規則
DIN EN 17186
販売用データ
アイテム番号
1309765
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
XWBLNY
GTIN
4063151558871
1個あたりの重量(梱包を含む)
24 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.25 g
関税率
39191080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144792
ECLASS-15.0
27144792
ETIM
ETIM 10.0
EC002884
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500