CCSタイプ2 DC車両コネクタ用修理キット、交換可能な嵌合面フレーム付き
CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT
-
修理キット
1582285
CHARX connect standard、CCSタイプ 2、修理キット、アクセサリ、ハウジング: 黒、交換可能な嵌合面フレーム付き、セキュリティトルクス溝(IPR TORX PLUS®)付き平ねじM4X10 x 5が付属、絶縁ドライバ用特殊ビット(867/4 IPR TORX PLUS®ビット、20 IPR x 89 mm)付き、DCコンタクトの前面部を内蔵、車両用充電コネクタの嵌合面フレームの交換用、IEC 62196-3