フエニックス・コンタクトのラック取付け用の高効率パワーエレクトロニクスシステムは、高いレベルの投資安全性を備えています。それにより、電気自動車の急速充電用にDC充電インフラをコスト効率よく運用することが可能になります。モジュール型の拡張可能なシステムは、高電圧大電流のDC充電向けに最適化されています。各システムキャビネットは、最大360 kWの充電電力を供給することができます。
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
-
DC電源モジュール
1232243
CHARX power basic、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 19インチラック取付け、 入力: 3相、 出力: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
TÜV SÜD Type tested
認証ID: B 029429 0017 Rev.01TÜV Rheinland
認証ID: CU 72213032 01EAC
認証ID: RU*DE*01.B.02076/21EU-Type Examination Certificate
認証ID: E8A 029429 0035 R.00EU-Type Examination Certificate
認証ID: E8A 029429 0035 R.00TÜV Rheinland
認証ID: CU 72213032 01EAC
認証ID: RU*DE*01.B.85589/21EAC
認証ID: RU*DE*01.B.85589/21TÜV SÜD Type tested
認証ID: B 029429 0017 Rev.01EU-Type Examination Certificate
認証ID: N8A 029429 0018 R.01EU-Type Examination Certificate
認証ID: N8A 029429 0018 R.01互換性のある製品
特長
プラグアンドプレイによる低設置コストと高い効率性による効率的な運用
革新的な設計と高電力密度で省スペース
システムキャビネットの組立てと電源モジュールの接続が柔軟で、各充電ポイントの拡張可能な電力
複数のシステムキャビネットを接続することで、メガワット級の大規模充電パークの運営を実現