EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC充電ケーブル
1051695

CHARX connect standard、DC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電、充電コネクタホルダ付き、アナログ温度センサ付き、CCSタイプ 1、SAE J1772、IEC 62196-3、 200 A / 1000 V (DC)、PHOENIX CONTACTのロゴ、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート


製品の詳細









互換性のある製品



特長

全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造