CRIMPFOX DUO 16S
-
圧着工具
1202877
圧着工具、コンタクトタイプ:絶縁付き/絶縁なしフェルール、規格/規制:DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F、Form A、E、F、最小接続サイズ:0.14 mm2、最大接続サイズ:16 mm2、最大2 mm2 x 6 mm2のTWINフェルール用、接続サイズに自動対応、回転ダイ、側面および前面挿入、圧着:正方形
製品の詳細
互換性のある製品
特長
回転ダイによりアクセスしにくい場所でも圧着可能
連続自動調整によりTWINフェルールに最適
程よいグリップ幅で、力のかかり方が最適なため、快適に使用可能
加圧ロックと自動調整ダイによる信頼性の高い圧着プロセス