CHARX power distributeは、19インチ急速充電ステーション内の、最大5台の電源モジュールにAC主線電圧を給電します。また、制御モジュールにも給電します。内蔵のサージ保護機能、ミニチュアサーキットブレーカ、過熱保護機能により、すべての下流のモジュールとケーブルの最大限の安全性を確保します。これにより、過電圧カテゴリIIの電源モジュールのヒューズ接続が可能になります。
CHARX AC-DIS/150KW
-
AC分岐モジュール
1342893
CHARX power distribute、 DC充電ステーションのセットアップ向けのAC分岐ユニット(PDU)、 19インチラック取付け、 出力: 400 V AC...480 V AC / 54 A、 6 A
製品の詳細
| 入力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 入力電流 | 3x 232 A |
| 供給システムの設定 | スター型ネットワーク (TN-S, TT) |
| 定格電力 | 150 kW |
| 外部I/O機器の給電 | |
| 出力数 | 5 |
| 出力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| 外部I/O機器の給電 | |
| 出力数 | 1 |
| 出力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| 入力電力 | |
| 型式 | 入力電力 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | T-LOX(トグルレバー)接続方式 |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 25 mm² ... 95 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 25 mm² ... 95 mm² |
| 剥き線長さ | 25 mm |
| 出力電力 | |
| 型式 | 出力電力 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 信号 | |
| 型式 | 信号 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線(AWG) | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 信号出力 | |
| 接続マーキング | 温度リレー(OTP) |
| 機能 | 動作状態の転送 |
| スイッチ接点(フローティング) | a接点 |
| スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 電流容量 | 1 A |
| 信号出力 | |
| 接続マーキング | サージ保護(SPD) |
| 機能 | 動作状態の転送 |
| スイッチ接点(フローティング) | a接点 |
| スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 電流容量 | 1 A |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | なし |
| 製品の種類 | AC分岐モジュール |
| 製品シリーズ | CHARX power distribute |
| 内部ファン | はい |
| 流れの方向 | 前面から背面まで |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 過電圧カテゴリ (IEC 60664-1) | III |
| 汚染度 | 2 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 483 mm |
| 高さ | 134 mm |
| 奥行き | 598 mm |
| ラックユニット | 3 U |
| 取付けタイプ | 19インチラック取付け |
| ハウジングの材質 | Zn-Al合金 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| ノイズレベル | < 67 dB (1 m) |
| 電気自動車のコンダクティブ充電システム―第1部:一般要件 | |
| 標準割当て | 電気自動車のコンダクティブ充電システム―第1部:一般要件 |
| 標準/仕様 | IEC 61851-1 |
| UL仕様 | |
| 公称放電電流 In | 20 kA |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| アイテム番号 | 1342893 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14,000 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13,700 g |
| 関税率 | 85044060 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS-NO: 2451-62-9) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 377.43 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC充電ケーブル 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC充電ケーブル 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - 制御盤用 LED 照明 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID装置 1309687
-
WP 4185-WHPS - ウェブパネル 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - リレーソケット 2900931
-
EEM-PM157-SLP - 計測ユニット 1269236
特長
充電ステーション内のすべての電源モジュールに、効率的で省スペースに給電
19インチの標準寸法とPush-in高速接続で、迅速な設置とメンテナンス
欧州安全規格およびEN 61000準拠のEMC規格に準拠
サージ保護、ミニチュアサーキットブレーカ、過熱保護を含む
過電圧カテゴリIIの電源モジュールのヒューズ保護された接続が可能