CCSタイプ2 DC車両コネクタ用修理キット、交換可能な嵌合面フレーム付き
CHARX T2CCS-MFC-M4X10
-
修理キット
1582262
CHARX connect standard、CCSタイプ 2、修理キット、アクセサリ、ハウジング: 黒、交換可能な嵌合面フレーム付き、セキュリティトルクス溝(IPR TORX PLUS®)付き平ねじM4X10 x 5が付属、セキュリティトルクス溝付き平ねじM4x25 x 2が付属、DCコンタクトの前面部を内蔵、車両用充電コネクタの嵌合面フレームの交換用、IEC 62196-3