フエニックス・コンタクトのラック取付け用の高効率パワーエレクトロニクスシステムは、高いレベルの投資安全性を備えています。それにより、電気自動車の急速充電用にDC充電インフラをコスト効率よく運用することが可能になります。モジュール型の拡張可能なシステムは、高電圧大電流のDC充電向けに最適化されています。各システムキャビネットは、最大350 kWの充電電力を提供することができます。
CHARX PS-CAB/4X87.5KW
-
制御盤
1165442
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグアンドプレイによる低設置コストと高い効率性による効率的な運用
革新的な設計と高電力密度で省スペース
ホットスワップ対応の電源モジュールで迅速な修理
システムキャビネットの組立てと電源モジュールの接続が柔軟で、各充電ポイントの拡張可能な電力
複数のシステムキャビネットを接続することで、メガワット級の大規模充電パークの運営を実現