CHARX control integratedは、19インチ充電ステーションの制御・監視に必要なすべての機能を組み合わせたものです。制御モジュールは、電源モジュールを最大5台まで管理し、最大500 Aの急速DC充電に対応します。充電コントローラ、絶縁監視、パワーコンタクタ、ヒューズ、24 V補助電源、その他多くの部品など、必要な部品をすべて組み合わせているため、EV充電ステーションの計画、設置、メンテナンスがシンプルになります。
CHARX CTRL-AXC/1KDC/500A
-
DC充電コントローラ
1684456
CHARX control integrated、 DC充電ステーション構築向けの電力制御ユニット、 19インチラック取付け、 入力: 0 V DC...1000 V DC、 出力: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| DC電源チャネル | |
| DC入力チャネル数 | 5 |
| 入力電圧範囲 | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| 入力電流 | 最大 150 A DC (チャネルごと) |
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 4 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 入力名 | 自由に割当て可能 |
| 入力電圧範囲 信号範囲 | -0.5 V DC ... 30 V DC |
| 入力電圧範囲 0信号 | -0.5 V DC ... 5 V DC (「0」シグナル) |
| 入力電圧範囲 1信号 | 15 V DC ... 30 V DC (「1」シグナル) |
| 応答時間 | 最小 3 ms |
| 導体の長さ | 最大 30 m |
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 2 |
| 入力名 | 緊急スイッチオフチャネル |
| 応答時間 | 最小 3 ms |
| AC動作 | |
| 入力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 入力電流 | 3x 6 A |
| 供給システムの設定 | スター型ネットワーク (TN-S, TT) |
| 充電用インターフェース | |
| 充電標準 | CCSタイプ 2 |
| 出力電圧範囲 | 0 V DC ... 1000 V DC |
| 出力電流範囲 | 0 A DC ... 500 A DC |
| 出力定格電流 | 250 A |
| デジタル | |
| 出力名 | 自由に割当て可能 |
| 出力数 | 4 |
| 許容逆電圧抵抗 | 最大 500 mA |
| 外部I/O機器の給電 | |
| 出力数 | 6 |
| 出力電圧 | 230 V AC |
| 定格電力 | 最大 1150 W |
| 外部I/O機器の給電 | |
| 出力数 | 7 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定格電力 | 最大 168 W |
| 外部I/O機器の給電 | |
| 出力数 | 1 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| DC Input + | |
| 型式 | DC Input + |
| 極 | X2 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | T-LOX(トグルレバー)接続方式 |
| 単線 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 撚線 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 10 mm² ... 50 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 10 mm² ... 50 mm² |
| 剥き線長さ | 20 mm (単線/撚線) |
| 8 mm (フェルール) | |
| AC電源電圧 | |
| 型式 | AC電源電圧 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 単線(AWG) | 24 ... 8 |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| DC出力電力 | |
| 型式 | DC出力電力 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | T-LOX(トグルレバー)接続方式 |
| 単線 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 撚線 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 25 mm² ... 95 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 25 mm² ... 95 mm² |
| 剥き線長さ | 25 mm |
| 周辺機器 | |
| 型式 | 周辺機器 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線(AWG) | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 外部ファン | |
| 型式 | 外部ファン |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (剥き線長さ:8 mm) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (剥き線長さ:8 mm) |
| 単線(AWG) | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | RJ45 |
| 伝送手段 | 配線 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| CAN-Bus | |
| インターフェース | CANバス |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | RJ45 |
| サポートされるプロトコル | CAN 2.0B |
| ロッキング | ロッキングクリップ |
| 伝送手段 | 配線 |
| トポロジ | ライン(デイジーチェーン接続) |
| 通信速度 | 125 kbps |
| 250 kbps | |
| 500 kbps (既定) | |
| RS-485 | |
| インターフェース | シリアルRS-485 |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方式 | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| 伝送手段 | 配線 |
| 製品の種類 | DC充電コントローラ |
| 製品シリーズ | CHARX control integrated |
| 動作モード | Stand-Alone |
| クライアント | |
| サーバ | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 内部ファン | はい |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 汚染度 | 2 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 483 mm |
| 高さ | 134 mm |
| 奥行き | 598 mm |
| 取付けタイプ | 19インチラック取付け |
| ハウジングの材質 | Zn-Al合金 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| ノイズレベル | < 65 dB (1 m) |
| 電気自動車のコンダクティブ充電システム―第1部:一般要件 | |
| 標準割当て | 電気自動車のコンダクティブ充電システム―第1部:一般要件 |
| 標準/仕様 | IEC 61851-1 |
| 電気自動車のコンダクティブ充電システム―第21-2部:電気自動車用オフボード充電システム向けEMC要件 | |
| 標準割当て | 電気自動車用のコンダクティブ充電システム―第 21-2部:オフボード電気自動車用充電システム向けEMC要件 |
| 標準/仕様 | IEC 61851-21-2(クラスB) |
| 電気自動車のコンダクティブ充電システム―第23部:電気自動車用DC充電ステーション | |
| 標準割当て | 電気自動車用のコンダクティブ充電システム―第23部:電気自動車用のDC供給装置 |
| 標準/仕様 | IEC 61851-23 |
| アイテム番号 | 1684456 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMERZE |
| GTIN | 4067923240520 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 148,000 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14,400 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS-NO: 84852-53-9) | |
互換性のある製品
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1296467
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC充電ケーブル 1107339
-
APP-LIC-OCPP - ライセンス 1830120
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID装置 1309687
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID装置 1309772
-
EEM-PM157-SLP - 計測ユニット 1269236
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
WP 6156-WHPR - ウェブパネル 1650122
-
PLD E 409 W 350 MS - 制御盤用 LED 照明 1319573
-
PTU 35/4X10 - 共通電位端子台 3002371
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC機器 1391227
特長
すべての機能が1つの高度に統合された機器に組み合わされているため、効率的で省スペース
19インチの標準寸法とPush-in高速接続で、迅速な設置とメンテナンス
欧州安全規格およびEN 61000準拠のEMC規格に準拠
幅広いインターフェースで、簡単にシステムに組込み、リモートアクセス
幅広いインターフェースで、簡単にシステムに組込み、リモートアクセス