PTU 35/4X10 - 共通電位端子台
3002371

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 負荷接点、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 ライン接点、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 50 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

端子台ベースはビルディングインストレーションや(工作機械)で使用するのに理想的です。
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き