AGK 4-UT 35 - ピックオフ端子台
3047138

ピックオフ端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

大きなマーキング面
完全絶縁の分岐端子台をオプションで使用すると電圧を分岐できます。
分岐端子台、ガイドレールに取付け