CHARX PS/3AC/500DC/20KW - DC電源モジュール
1158272

CRAの要件への適合に向けて準備中

CHARX power advanced、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 19インチラック取付け、 入力: 3相、 出力: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

製品の詳細









特長

プラグアンドプレイによる低設置コストと高い効率性による効率的な運用
革新的な設計と高電力密度で省スペース
システムキャビネットの組立てと電源モジュールの接続が柔軟で、各充電ポイントの拡張可能な電力
複数のシステムキャビネットを接続することで、メガワット級の大規模充電パークの運営を実現