このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 このモジュールは、下位のCANバスシステムをAxioline Fステーションに、つまり使用されるバスシステム内に接続するために使用することができます。 このAxioline Fモジュールは、CANメッセージの透過的な読み書きのためのインターフェースとして機能します。上位コントローラでの適切なプログラミングにより、CANopen®、J1939、NMEA 2000、および独自のCANプロトコルに適しています。
AXL F IF CAN 1H
-
通信モジュール
2702668
Axioline F、インターフェースモジュール、CAN、トランスペアレントプロトコル、最高伝送速度1 Mbps、IP20保護、バスベースモジュールとAxioline Fコネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
CANメッセージのトランスペアレントな読取りと書取り
伝送方向にある256個のCANメッセージおよび送信方向にある64個のCANメッセージ用の組込みバッファメモリ
60フィルタ (11ビット CAN識別子) および 30フィルタ (29ビット CAN識別子)用のパラメータ化されたフィルタ機能
デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示