ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051032
クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 横方向に印字: 同じ数字を印字(1、2など、100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 6.15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション