ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
0810834

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 連続する偶数2~20、22~40など、最大82~100まで、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 6.15 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

製品の詳細








特長

他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能