ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: ISO 8820-3タイプF(ミニチュア)、 定格電圧: 12 V DC、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
ヒューズ端子台、コンポーネント端子台、およびダイオード端子台
ヒューズ端子台を使用すると、さまざまなデザインと定格電流のヒューズを収納することができます。多段式タイプを使用すれば、たった1台の端子台で保護電位と非保護電位を配線することができます。保護タイプEx nAタイプの防爆エリア向け仕様は、アプリケーション分野を拡張します。コンポーネント端子台やダイオード端子台と組み合わせて、LED、ブロッキングダイオード、またはレジスタを接続した端子台も利用可能です。
コンポーネント端子台、 ダイオード1N4007組込み品、 定格電流: 0.5 A、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目、2段目、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: C、 定格電圧: 60 V、 定格電流: 30 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: タイプC / 最大2.2 W、 定格電圧: 12 V、 定格電流: 25 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
コンポーネント端子台、 ダイオード1N4007組込み品、 定格電流: 0.5 A、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目、2段目、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 定格断面積: 1 mm2、 断面積: 0.08 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 60 V、 定格電流: 6.3 A、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
コンポーネント端子台、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
多段式ヒューズ端子台、 30 ~ 60 V AC/DC用LED表示付き、下段貫通、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 60 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 6 mm2、 2段目、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
コンポーネント端子台、 電流と電圧は使用するコンポーネントによって決まります。、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 1段目、2段目, 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー
特長
- カートリッジヒューズリンク、車両用フランジヒューズ、熱式機器用サーキットブレーカプラグ向けの幅広い製品ラインアップ
- 連続ブリッジシャフトで簡単に電位分岐
- テストポイントが両側にあるため、ヒューズ試験が便利
- LEDステータスインジケータにより、エラーとなったヒューズとヒューズホルダを電流方向に関わらずすばやく特定
- 操作しやすい構造で、ヒューズリンクを簡単に交換可能
- 中継端子台、ナイフ端子台、断路端子台と同じ形状
ヒューズ端子台
ヒューズリンク
操作しやすい構造で、ヒューズリンクを簡単に設置および交換が可能です。フエニックス・コンタクトは次のヒューズ端子台を提供しています。
- レバータイプヒューズ端子台
- スクリューキャップ付きヒューズ端子台
- 平型ヒューズを格納するヒューズ端子台
ヒューズ端子台を使用して、次のヒューズタイプを、DINレールに取り付けることができます。
- カートリッジヒューズ
- ミゼットヒューズ
- タイプCおよびタイプFの平型ヒューズ
タイプ10.3 x 38 mmおよび10.3 x 85 mmのヒューズホルダとヒューズは最大1,500 Vまでの太陽光発電での使用に特に適しています。
これらの端子台タイプは障害を示すLED表示付きがあります。
P-FUヒューズプラグ
P-FUヒューズプラグ
フエニックス・コンタクトのGタイプのヒューズリンク用ヒューズプラグは、基本的な断路端子台での使用に最適で、非常に柔軟:
- 希望のヒューズタイプで簡単にプラグを組立て
- 入れ子設計のため、端子台幅わずか5.2 mmで過負荷と短絡を保護
- ヒューズ両側にテストポイント
- 双方向エラー表示仕様により、すばやくエラーが発生したヒューズを特定
- マーキングオプションによる、分かりやすい配置
プラグ式TCP熱式機器用サーキットブレーカ
プラグ式TCP熱式機器用サーキットブレーカ
フエニックス・コンタクトの熱式機器用サーキットブレーカは、分電システムの誘導性負荷を、過負荷から最適に保護します。機器用サーキットブレーカが持つスイッチ機能で即座に切り替えることができ、システムのダウンタイムを最短にすることができます。
- 標準化されたプラグイン接点により、全ての平型ヒューズ端子台タイプCに最適
- トリップ後もすぐにリセット可能で、ダウンタイムを短縮
- スイッチとして回路のオン/オフの切替え用に使用可能
- スリムな設計による省スペースの設置
コンポーネント端子台およびダイオード端子台
コンポーネント端子台およびダイオード端子台
コンポーネント端子台およびダイオード端子台はさまざまなアプリケーションで使用することができます。安全要件も考慮されており、回路図と記号で配線エラーが大幅に削減されます。端子台のさまざまな電気機械コンポーネントと電気コンポーネントには異なる使用方法があります。次のアプリケーションに必要です。
- LED部品を接続した端子台は、システムの動作状態を表示するために使用されます。
- ブロッキングダイオードを搭載したダイオード端子台は、逆電流や抵抗からコンポーネントを保護するために使用されます。
- レジスタを接続したコンポーネント端子台は、電流および電圧の制限と分岐に使用されます。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台製品パンフレット
ダウンロード
端子台についての紙媒体の資料をご希望ですか。以下で端子台に関する各種パンフレットを入手することができます。製品パンフレットに加えて、CLIPLINE complete端子台システムおよび端子台の品質テストに関するパンフレットも入手することができます。