STTB 2,5/2P-DIO/O-U - コンポーネント端子台
3040753

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 電流と電圧は使用するコンポーネントによって決まります。、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続, 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

PE段とN段のカラーコーディングで明確な分電を作成可能
この混合バージョンは2段貫通端子台と同形状のアース端子台の組合せとなっている
2段に電位ルーティング