有用な情報
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
端子台アクセサリ
CEC 2,5 - フィラープラグ
CEC 2,5
-
フィラープラグ
3062757
導体シャフトカバー、10極、スプリング接続式端子台(ST)およびプッシュ・イン接続式モジュール端子台(PT)、幅5.2 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
マーキング
個別ラベル数
10
一列あたりの個別ラベル数
10
寸法
幅
4.80 mm
高さ
5.52 mm
奥行き
8.00 mm
長さ
5.3 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3062757
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4046356661003
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.173 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.126 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
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
0.004 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ