PS-5/2,3MM RD - テストプラグ
PS-5/2,3MM RD
-
テストプラグ
3038723
テストプラグ、 極数: 1、 色: 赤
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
ピッチ
5 mm
接続データ
接続方法
スプリング接続方式
寸法
幅
5.2 mm
高さ
14 mm
NS 35/7、5の奥行き
36 mm
ピッチ
5 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3038723
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4017918904142
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.1 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
必須アクセサリ
MPS-MT
-
テストプラグ
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
テストプラグ
3048577
特長
テストプラグ用ハウジング、任意の組合せ
テストプラグはCLIPLINE completeシステムの端子台の機能シャフトまたは付属の導通チェック穴に挿入
製品 ヘルプ