コネクタエレメント中央、左のハウジングには固定ラッチあり、右はカバーなしで開放
SPV 2,5/ 1-M BU
-
コネクタ
3041066
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 1、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2- 4 mm2、 色: 青
製品の詳細
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40019518| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
| 単線のみ | 500 V | 0.2 - 4 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505互換性のある製品
特長
ケーブルハウジングをプラグにスナップ止め可能、図を参照
スプリング式プラグは単極プラグエレメントにスナップ止めして現場で直接アッセンブリ
セルフアッセンブリ用ST-COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み