ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー
1050033

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 横方向に印字: 同じ数字を印字(1、2など、100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

他のピッチを指定可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能