GBS 5-25X5
-
端子台マーキング用グループマーキング
0829126
グループマーキングラベル、ネジ接続式、スプリングケージ接続式、プッシュイン接続式、圧接接続式端子台の端子中央部にスナップ取付け、24 x 4 mmのラベルにマーキングまたはB-STIFTで手書き、脚部はZB 5
製品の詳細
互換性のある製品
特長
中央マーキング溝が高い位置にあるすべての端子台に最適
ラベルまたはB-STIFTまたはX-PENを使った手書きで大きな表面にマーキング
端子台で直接行う省スペースのグループマーキング