ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1050020
クイックマーカー、 ラベリング、 白、 縦方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、491 ... 500まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
他のピッチを指定可能
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能