STP 5-2-ZB - マーキングキャリア
3037643

マーキングキャリア、 スプリング式端子台ST 2,5にスナップ止め、UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5、またはZBF 5でマーキング可能、 グレー(RAL 7042)、 マーキングなし、 取付けタイプ: ラッチ、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

マーキングキャリアはSTスプリング端子台中央のマーキング溝にスナップ止めしてマーキングエリアを2倍にできる