ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー
1050017

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、491 ... 500まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

他のピッチを指定可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能