DP PS-5 - スペーサ
DP PS-5
-
スペーサ
3036725
スペーサ、 奥行き: 29 mm、 幅: 5.2 mm、 高さ: 22.4 mm、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
極数
1
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
寸法
外形寸法
幅
5.2 mm
高さ
22.4 mm
奥行き
29 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3036725
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4017918818975
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.55 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.4 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.028 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PS-5
-
テストプラグ
3030983
製品 ヘルプ