SPV 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ
3041079

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 1、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2- 4 mm2、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ケーブルハウジングをプラグにスナップ止め可能、図を参照
スプリング式プラグは単極プラグエレメントにスナップ止めして現場で直接アッセンブリ
セルフアッセンブリ用ST-COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み