DNV
認証ID: TAE000010TCSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425LR
認証ID: LR2371832TANK
認証ID: 14ME0912cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| 個々の使用に対応 | 12 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| 個々の使用に対応 | 12 V | 15 A | ||