PS-6/2,3MM RD - テストプラグ
PS-6/2,3MM RD
-
テストプラグ
3038736
テストプラグ、 極数: 1、 色: 赤
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
ピッチ
6 mm
接続データ
接続方法
スプリング接続方式
寸法
幅
6.2 mm
高さ
14 mm
NS 35/7、5の奥行き
36 mm
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3038736
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4017918904166
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.43 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.18 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.062 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
MPS-MT
-
テストプラグ
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
テストプラグ
3048577
アクセサリ
DP PS-6
-
スペーサ
3036738
特長
テストプラグ用ハウジング、任意の組合せ
テストプラグはCLIPLINE completeシステムの端子台の機能シャフトまたは付属の導通チェック穴に挿入
製品 ヘルプ