CRIMPFOX-M
-
圧着工具
1212072
製品の詳細
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。 |
| 圧縮 | ユニバーサル |
| 製品特性 | 保守サービスに使用する省スペースの基本ペンチ |
| さまざまなダイの収容用 | |
| 同時圧着プロセス | |
| 工具を使わずにダイ交換 | |
| 工具不要の圧力ロック機構 | |
| 安全テープ用固定ラグ |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 0.1 mm² ... 50 mm² |
| 幅 | 64 mm |
| 高さ | 31 mm |
| 長さ | 234 mm |
| 色 | 黒 |
| アイテム番号 | 1212072 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH313A |
| GTIN | 4046356452519 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 498.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 498 g |
| 関税率 | 82032000 |
| 生産国 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 圧着インサート 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 圧着インサート 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 圧着インサート 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - 圧着インサート 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - 圧着インサート 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - 圧着インサート 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 圧着インサート 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 圧着インサート 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 圧着インサート 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - 圧着インサート 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 圧着インサート 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 圧着インサート 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 圧着インサート 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - 圧着インサート 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - 圧着インサート 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - 圧着インサート 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - 圧着インサート 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - 圧着インサート 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - 圧着インサート 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 圧着インサート 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - 圧着インサート 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - 圧着インサート 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - 圧着インサート 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - 圧着インサート 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - 圧着インサート 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - 圧着インサート 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - 圧着インサート 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - 圧着インサート 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - 圧着インサート 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - 圧着インサート 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - 圧着インサート 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 圧着インサート 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - 圧着インサート 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - 圧着インサート 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - 圧着インサート 1219092
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 圧着インサート 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 圧着インサート 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 圧着インサート 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - 圧着インサート 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - 圧着インサート 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - 圧着インサート 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 圧着インサート 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 圧着インサート 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 圧着インサート 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - 圧着インサート 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 圧着インサート 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 圧着インサート 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 圧着インサート 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - 圧着インサート 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - 圧着インサート 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - 圧着インサート 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - 圧着インサート 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - 圧着インサート 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - 圧着インサート 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 圧着インサート 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - 圧着インサート 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - 圧着インサート 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - 圧着インサート 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - 圧着インサート 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - 圧着インサート 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - 圧着インサート 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - 圧着インサート 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - 圧着インサート 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - 圧着インサート 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - 圧着インサート 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - 圧着インサート 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 圧着インサート 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - 圧着インサート 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - 圧着インサート 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - 圧着インサート 1219092
特長
インサートにはさまざまな種類がありすべてのアプリケーションでスペース節約型の汎用ツールになる
CRIMPFOX-M圧着工具の特長の1つに工具を使用せずに圧着インサートをすばやく交換できることがある