ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - 圧着インサート
1212743

ダイ、CRIMPFOX-M用、非絶縁右アングル型タブ端子スリーブ8 mm用、1.0 mm2~2.5 mm2、B圧着

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

CRIMPFOX汎用圧着工具のダイ