ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 圧着インサート
1212074

ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子0.5~1.5 mm2および1.5~2.5 mm2用(赤、青)、一体型収納箱に格納

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品