圧着工具
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 圧着インサート
CRIMPFOX-M CX-10/DIE
-
圧着インサート
1212751
ダイ、CRIMPFOX-M用、同軸コネクタ用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
HEX圧着
製品特性
CRIMPFOX-M汎用圧着工具の交換用インサート
圧着幅
1.20 mm
圧着幅
3.25 mm
圧着幅
4.52 mm
圧着幅
5.41 mm
材料仕様
色
黒
販売用データ
アイテム番号
1212751
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH313Z
GTIN
4046356858106
1個あたりの重量(梱包を含む)
87.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
87.1 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CRIMPFOX-M
-
圧着工具
1212072
特長
CRIMPFOX汎用圧着工具のダイ
製品 ヘルプ