ST 4-HESI (5X20) GY/GY - ヒューズ端子台
3039890

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 定格断面積: 1 mm2、 断面積: 0.08 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品