ST 4-HESI (6,3X32) - ヒューズ端子台
3036385

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 6,3 x 32、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

極小撚線によるシンプルな配線
レバーエレメントにより、ヒューズの組込み・交換が容易
テスト接続内蔵でヒューズのチェックが容易
片手での配線が可能
スプリング原理で高い耐振動性
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現