端子台アクセサリ
FBSR 4-8 - プラグインブリッジ
FBSR 4-8
-
プラグインブリッジ
3000585
プラグインブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 極数: 4、 定格電流: 32 A、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグインブリッジ
極数
4
ピッチ
8.2 mm
電気特性
最大負荷電流
32 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
32 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
幅
31.1 mm
高さ
30 mm
奥行き
30 mm
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3000585
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4055626057088
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.14 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.14 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUTFOX-FBS
-
先端カッター
1212124
製品 ヘルプ