雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、三相電源ネットワーク用、中性線と保護接地線を兼用(L1、L2、L3、PE、N)。 雷保護レベルIIIおよびIVに準拠した雷保護等位ボンディング用。40 mmカレントレールシステムへの取付け用。インテリジェント計測システムのコンポーネントへの電源供給用に、2個の接続ポイントを備えたヒューズ付き電圧タップを内蔵。
タイプ1+2サージ保護
タイプ1サージ保護(雷電流アレスタ)は、保護コンセプトの第1段階を構成します。落雷などが引き起こす非常に高いエネルギーを大地に放電させることができます。タイプ1サージ保護機器(SPD)は通常、電源入力または主電源分岐システムに設置されます。サージ電圧パルスがさらに低い追加のエネルギーには、雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ1+2が必要となります。
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトなプラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線が共用の単相電源ネットワーク用(2線式システム:L1、PEN)、電力メーターの前段での設置に最適、雷保護レベルIおよびII向けに最大100 kAの放電性能。
漏れ電流フリーの交換プラグ、FLASHTRAB SPP製品シリーズの雷電流アレスタ向け、N‑PE間に使用。
雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、三相電源ネットワーク用、中性線と保護接地線を兼用(L1、L2、L3、PE、N)。 架線供給ありまたはなし、外部雷保護なしのシステムでの等電位ボンディングに適しています。40 mmカレントレールシステムへの取付け用。インテリジェント計測システムのコンポーネントへの電源供給用に、2個の接続ポイントを備えたヒューズ付き電圧タップを内蔵。
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトなプラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線が個別の三相電源ネットワーク用(5線式システム:L1、L2、L3、N、PE)、電力メーターの前段での設置に最適、雷保護レベルIおよびII向けに最大100 kAの放電性能。
漏れ電流フリーの交換プラグ、FLASHTRAB SPP製品シリーズの雷電流アレスタ向け、L‑N間に使用。
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトなプラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線が個別の単相電源ネットワーク用(3線式システム:L1、N、PE)、電力メーターの前段での設置に最適、雷保護レベルIおよびII向けに最大100 kAの放電性能。
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトなプラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線間の電源ネットワークでの使用向け、電力メーターの前段での設置に最適、雷保護レベルIおよびII向けに最大100 kAの放電性能。
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトなプラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線が共用の三相電源ネットワーク用(4線式システム:L1、L2、L3、PEN)、電力メーターの前段での設置に最適、雷保護レベルIおよびII向けに最大100 kAの放電性能。
雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、三相電源ネットワーク用、中性線と保護接地線を兼用(L1、L2、L3、PEN)。 架線供給ありまたはなし、外部雷保護なしのシステムでの等電位ボンディングに適しています。40 mmカレントレールシステムへの取付け用。インテリジェント計測システムのコンポーネントへの電源供給用に、2個の接続ポイントを備えたヒューズ付き電圧タップを内蔵。
特長
- 高性能な雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2(+3)で、最適な雷電流保護とサージ保護
- 強力な続流消弧機能による高いシステム可用性
- プラグ式の保護機器により、メンテナンスが簡単
- 機械式のステータスインジケータとリモート表示接点で、保護機器の状態情報にいつでもアクセス可能
- 幅広い製品ラインアップで、あらゆるアプリケーションに適したサージ保護機器
当社の雷電流およびサージアレスタで、電気設備に最適な保護をもたらします。低電圧システムの主電源分岐に使用され、高い雷電流も確実に克服し、危険なサージ電圧からシステムを効果的に保護します。当社の雷電流保護機器は、耐久性に優れ、高性能で、規格に準拠した保護機器です。雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプは、産業用、商業用、個人用アプリケーションでの使用に最適です。
新製品
最高性能のサージ保護 高性能で安全、コンパクト
FLASHTRAB SPP機器は、Safe Protection Plus製品シリーズのプラグ式雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2+3です。放電性能は最大100 kAで、最先端の安全機能と1極あたりわずか17.5 mmのコンパクトな幅を兼ね備えています。革新的なテクノロジにより、過酷な負荷や露出した状態でも信頼性の高い保護を確保します。FLASHTRAB SPP機器は、最新の産業アプリケーションにおけるシステム保護に理想的な製品であり、増大する課題に対応できるよう装備されています。
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 FLT-MB タイプ1+2+3は、最小限のスペースで最大限の電力を提供
最小のスペースで最大の電力 FLASHTRAB FLT-MB
雷電流アレスタとサージアレスタFLT-MBタイプ1+2+3は、トリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジに基づいています。製品ラインアップには放電性能12.5 kAおよび25 kA用の回路バージョンもあります。
25 kAのFLT-MB機器は、雷保護レベルI/IIの雷電流から保護します。12.5 kAの放電性能を持つFLT-MBは、雷保護レベルIII/IVでの設置の要件を満たします。
雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2+3の特長は、全体幅がわずか72 mmで複数の雷パルスに対応できるという点です。わずか4HPの省スペース設計により、制御盤への設置が容易で、柔軟な設置オプションが可能になりました。
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
すべての雷電流アレスタタイプ1は、放電能力に関して高い要件を満たします。 同時に、タイプ2サージ保護機器(SPD)でもあります。雷電流アレスタタイプ1が試験クラスIIを満たすという事実は、冗長な情報であり、追加の適格性を示すものではありません。そのため、これらのタイプの保護機器は「雷電流アレスタとサージアレスタの両用」(SPDタイプ1+2)と呼ばれます。 雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプは、この両方の試験クラスを満たす保護機器です。
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型特殊タイプ1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ1+2は、タイプ1+2のバージョンとは根本的に異なります。 雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ1+2には、非常に小さなスペースに並列して接続する2つの独立した保護機器が含まれているからです。電圧スイッチングスパークギャップ(SPDタイプ1+2)は、電圧制限バリスタ(SPDタイプ2)とともに使用すると最適に機能します。この組合せによって、1つのコンパクトなブロック内の2つの自律的保護機器により、最適な応答動作、最適なシステム保護、コンポーネントの長寿命が確保されます。
FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – 雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2、バックアップヒューズ内蔵
雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2、バックアップヒューズ内蔵 FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid
FLT-SEC-HYBRIDは、産業用システムの操作の安全性を、電源入力で直接最大限に高めます。続流がないスパークギャップと内蔵の耐サージバックアップヒューズにより、バックアップヒューズを別途用意することなく、迅速で安全な取付けが可能です。そのため、バックアップヒューズを使用する従来の設備に比べ、最大80%のスペース削減が可能です。これにより、高負荷時でも確実にシステムを保護できます。
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ1+2+3、40 mmバスバーシステム用
雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2+3、40 mmレールシステム用 FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2
FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2は、外部雷保護または架空線からの給電のある住宅や機能的な建物を保護するための最初の選択肢です。本機器は薄型であることが特徴で、メーターボックスの主電源側配線スペースを節約できます。
もちろん、FLT-SEC-ZP2は設置が簡単であるため、外部雷保護や架空線のない建物でも使用できます。
• 40 mmのレールシステムに直付けで、すばやくエラーのない設置
• 柔軟な全体幅27 mmで、あらゆる分電盤に適合
• VDE-AR-N 4100規格のすべての要件に適合
POWERTRAB PWTは厳しい産業環境向けの雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
厳しい産業環境向けのタイプ1+2保護 POWERTRAB PWT
堅牢な雷電流アレスタ タイプ1+2は、チャネル当たりの定格電圧800 V AC、放電容量35 kAで、過酷な産業環境に理想的です。レジリエントなケース設計、衝撃値25g、耐震性5gで、この雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2は、たとえば風力発電機に最適です。 多段式ステータスインジケータで、サージ電圧発生による損傷を事前に検出することも可能です。
- 高い定格電圧
- 高い耐衝撃性と耐振動性
- 多段式ステータスインジケータ
- 厳しい産業環境で使用
プラグ式の雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2
モジュール型の雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2
バリスタベースのタイプ1+2サージ保護は、低残留電圧で経路あたり放電容量12.5 kAを提供します。これらのサージ保護機器は雷保護レベルIIIおよびIVの要件を満たします。プラグ式設計により、定期点検も迅速かつ簡単に実施することができます。
- あらゆる一般的なアプリケーションに対応する基本的保護
- 低い電圧防護レベル
- 雷保護レベルIIIおよびIVでの使用に最適
- 太陽光発電システムの保護用製品もあります