ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

E-Mobility向けの効率的で省スペースな12 V電源 建物内の分電系統でも、E-Mobilityの家庭用充電ステーションでも、どちらのアプリケーションでも、継続的な運用のために効率的なソリューションが必要です。また、低背型のDINレール取付け用ハウジングで12 Vの特殊電圧にも対応しています。

DINレール上に取り付けられた12 V電源

STEP POWERシリーズの新しい12 V電源は、無負荷損失が最小限に抑えられているため、最大限の効率性を実現します。これらは0.1 W未満で、初めて効率レベルVIを達成することができました。EMCに最適化された機器は、非常に狭い設置スペースでも信頼性の高い動作を実現し、家庭用充電ステーションの充電コントローラに最適です。さらに、サージ保護機能が搭載され、過渡的干渉からも動作を保護することができます。

12 Vの電源ソリューション
サージ保護PLUGTRAB-SEC
アプリケーションの過電圧に対する信頼性の高い保護。
詳細をご覧ください
サージ保護PLUGTRAB-SEC
電源ユニットSTEP POWER
信頼性の高い供給向けのコンパクトな12 V電源
詳細をご覧ください
電源ユニットSTEP POWER

特長

  • 無負荷損失が低く(0.1 W未満)高効率で、最大限のエネルギー効率を確保
  • スリムな設計で、制御盤を省スペース
  • 電気自動車の外部充電システムに関するEMC要件(IEC 61851-21-2:2018)を満たしているため、お客様の充電ソリューションに簡単に統合が可能
  • Push-in式接続テクノロジによる迅速で簡単な起動

電源の信頼性ソリューションの概要