パーフェクトチーム:付加価値を高める製品の組合せ 組合せによりメリットを活用:当社の電源の信頼性(Power Reliability)製品は、個々でも卓越したシステムの可用性を確保します。しかし、一緒に使用するとこれらの製品はさらなるメリットを生み出します。データの透明性や保護の向上、インテリジェントな負荷管理、簡単なエネルギー監視、インテリジェントなバッテリー管理を実現する製品の組合せをご確認ください。

ネオンの無限大記号
DINレール上の電源QUINT POWERとサージ保護PLT-SEC

電源QUINT POWERとサージ保護PLT-SEC

最適に調整済み – 電源の寿命が2倍 パーフェクトチーム:電源QUINT POWERとサージ保護PLT-SEC

単相サージ保護PLUGTRAB PLT-SECと電源QUINT POWERの最適に調整された組合せにより、厳しい環境条件下でもシステムが最大限に保護されます。

特長

  • 電源用に最大10倍の高い過電圧保護
  • 電源の平均寿命が2倍
  • 延長保証で計画性の高いセキュリティ
DINレール上の電源QUINT POWERおよびサーキットブレーカシステムCAPAROC

電源QUINT POWERおよびサーキットブレーカシステムCAPAROC

1つのインターフェース – 信頼性の高い24 Vシステム向けの完全なデータの透明性 パーフェクトチーム:電源QUINT POWERとサーキットブレーカシステムCAPAROC

電源QUINT POWERとサーキットブレーカーシステムCAPAROCを組み合わせて、システム統合のメリットをご活用ください。QUINT POWERとCAPAROC向けの1つの中央インターフェースにより、サーキットブレーカシステムのネットワークプロトコルへの電源のシンプルかつ費用対効果の高い統合が可能になります。

  • PROFINETインターフェースは、システム全体への完全な透明性とアクセスを可能にします。
  • ウェブサーバを使用することで、システムソリューションの動作状態、エラーメッセージ、および詳細設定に現場でアクセスすることができます。

特長

  • すべての重要な動作データを、サーキットブレーカシステムを介してフィールドバス経由でコントローラに伝送
  • 既製のファンクションブロックでコントローラに簡単に統合
  • 入力から各サーキットブレーカまで、動作データの完全な透明性を確保
  • ダウンタイムが最小限に短縮

電源ソリューションは、一次側から保護付きの負荷回路まで、完全なデータ整合性を提供します。

機器用サーキットブレーカを内蔵した電源TRIO POWER

機器用サーキットブレーカを内蔵した電源TRIO POWER

1台の機器で電源の信頼性を確保 - インテリジェントな負荷管理向け パーフェクトチーム:機器用サーキットブレーカを内蔵した電源TRIO POWER

電源TRIO POWERは、同一ケース内において電源の機能と機器保護機能を組み合わせることで、省スペースを実現します。

特長

  • マルチチャネル機器保護機能の内蔵により、1台の機器で確実に給電
  • 配線・設置作業を70%削減することで、設置コストを削減
  • 手動の操作またはIO-Linkからのパラメータ設定による容易な試運転
  • インテリジェントな自己監視機能を備えた優先順位付け負荷管理により、高可用性
  • 薄型で、横に並べて取り付けられるため、省スペース
ホワイトペーパー
産業用アプリケーションにおける補助電源の計画

ホワイトペーパーには、産業用アプリケーションにおける補助電源の計画の手順が記載されています。

ホワイトペーパーを依頼
タブレット上のホワイトペーパー『産業用アプリケーションにおける補助電源の計画』
DINレール上のQUINT DC UPSとバッテリーモジュール

QUINT DC UPSとバッテリーモジュール

インテリジェントなバッテリー管理 – 最小限の労力で最大限の寿命 パーフェクトチーム:QUINT DC UPSとバッテリーモジュール

IQ Technology搭載のインテリジェントなQUINT DC UPSは、バッテリーモジュールを監視・最適化し、メンテナンスの手間を軽減、またシステムの可用性を向上させます。加えて、最適に調整された充電特性により、自動的に検出されたバッテリーモジュールシステムの寿命を最大化します。

UPSは、組込みのイーサネットインターフェースにより、確立された産業ネットワークに簡単に統合することができます。

特長

  • インテリジェントなバッテリー管理システム(BMS)による健全状態(SOH)および充電状態(SOC)の評価
  • バッテリー容量とテクノロジ(PB、VRLA-WTR、LiFePO4)の自動認識
  • 出力電流と出力電圧のモニタリングおよびシステムの手動接続と切断
  • SFB Technologyで標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリップし、並列接続の負荷はそのまま動作
EMproエネルギー計測ユニットとロゴスキーコイル

EMproエネルギー計測ユニットとロゴスキーコイル

プラグ・アンド・プレイ式エネルギー監視 - 既存システムへのソリューション パーフェクトチーム:EMproエネルギー計測ユニットとロゴスキーコイル

多機能なEMproエネルギー計測ユニットとロゴスキーコイルの組合せは、すべての一般的なアプリケーションにわずか数個の手順で後付けを行うことができます。取得したエネルギーデータは、上位システムに簡単に統合することができます。

特長

  • 分かりやすいインストールウィザードで、エネルギー計測はわずか3ステップ
  • 従来型のロゴスキーコイルを直接接続して、配線とコンフィグレーションの作業を軽減
  • スマートウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
  • 未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み
Eペーパー
高可用性を実現するためのすべてを網羅

当社のEペーパーで、供給、保護、測定に関するすべての製品およびソリューションをご紹介します。

パンフレットを開く
電源の信頼性(Power Reliability)のテーマに関するさまざまな製品