ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

自動車産業におけるシステム高可用性を実現するソリューション 自動車産業の多くのアプリケーションはタイムクリティカルです。あらゆる電力遮断がシステム運用と製造に重大な影響を及ぼします。信頼性のある高性能な電源ソリューションをご活用ください。冗長または無停電設計で、サージ保護や機器用サーキットブレーカを組み合わせることにより、トラブルのないシステム運用を確保することができます。インテリジェントな製品と監視ソリューションでシステムの最新の状態を常に把握することができます。

自動車産業

自動車製造システムの配置図

インタラクティブイメージマップ:自動車製造システムのレイアウト
プレス工場
プレス工場は、車体製造への入り口です。ここで、車体用の最初の部品の打ち抜き、プレス、形成が行われます。故障は製造ラインでの部品供給の中断を意味します。
冗長電源ソリューションへ
プレス工場
車体部門
車体部門では、プレス加工された部品を接合して車体を形成します。多数のロボットにより、無数の溶接スポットが高い精度で設定されます。アクチュエータテクノロジが通信に影響を及ぼすことを防ぐため、独立した電源がここでも使用されています。つまり、故障時にはシステムを常に開始点に設定し、製造部門を迅速に再開させることができます。
通信可能な電源ソリューションへ
車体部門
塗装部門
塗装部門では、搬送技術やオーブン内のファンに故障が発生すると重大な影響をもたらします。このような故障が起きると、車体は台無しになります。冗長性が必須です。
冗長電源ソリューションへ
塗装部門
最終組立て
お客様の個別のご要望を満たすため、今日の車両には高水準のバリエーションがあります。そのため無数の組合せが可能になります。すべての部品が適切な車両に適切なタイミングで設置できるようにするために、高度な物流と複雑なデータ管理が必要です。信頼性の高い通信はこの分野での根本的な要件です。
通信可能なソリューションへ
最終組立て
パワートレーン
自動車を駆動させるために必要なものはすべて、パワートレーンエリアで製造されます。これには、広範なシステム内の無数の処理ステップが必要です。ここではスペースも特殊な問題です。コンパクトな電源ソリューションには、モジュール式の分散型システム設計のためのメリットがあります。
コンパクトな電源ソリューションへ
パワートレーン

冗長電源ソリューション

冗長電源ソリューションは最大の動作安全性を確保します。当社の製品ラインアップからお選びいただいた製品で、モジュール型ソリューションを組み立ててください。サージ保護、エネルギー監視、電源、冗長化モジュール、無停電電源装置、機器用サーキットブレーカコンポーネントなどの中から、アプリケーションに適した製品をお選びください。

__20 Aまでの冗長電源ソリューション。__ソリューションには冗長化モジュールで分離された2個の電源QUINT POWERも含まれています。したがって、1台の電源ユニットで障害が発生しても、システムが停止することはありません。バッファモジュールもコンパクトで、さらに信頼性を高めています。これにより、短時間の電源エラー時にも確実な無停電電源を確保できます。サージ保護とCBM電子式サーキットブレーカはAC側の過渡的現象やDC側の過負荷や短絡から電源を保護します。

インタラクティブイメージマップ:20 A冗長電源ソリューション
電源QUINT POWER
高性能で信頼性の高い24 V電源用の電源。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
冗長化モジュールQUINT ORING
冗長化モジュールは、負荷までの一貫した冗長性を確保します。
詳細をご覧ください
冗長化モジュールQUINT ORING
タイプ2サージ保護
誘導雷またはスイッチング動作のサージ電圧から保護します。
詳細をご覧ください
タイプ2サージ保護
QUINTバッファモジュール
数秒続く主電源エラーに対して、アプリケーションを保護してブリッジします。
詳細をご覧ください
QUINTバッファモジュール
電子式サーキットブレーカ
電子式マルチサーキットブレーカがお客様のシステムを保護します。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカ
20 A冗長電源ソリューション

20 A冗長電源ソリューション

特長

  • 冗長化設計の信頼性の高い電源
  • 左右対称の負荷分散と負荷までの恒久的な監視
  • 短時間の電源エラーをブリッジ
  • 電子式サーキットブレーカは、異常発生時にスイッチモード電源ユニットの出力電圧の遮断を防ぎ、干渉を示します
  • サージ保護は、過渡的干渉から保護することで可用性を高めます

__40 Aまでの冗長電源ソリューション。__このソリューションを使用すると、より長時間の主電源エラーを管理するための追加の無停電電源装置でも冗長化設定を行うことができます。EMproエネルギー計測ユニットを使用することで、効率的なエネルギー監視を行うことができます。電子式サーキットブレーカシステムCAPAROCは、個々の負荷の消費に関する情報を表示します。早期に異常を検出し、予期せぬシステムエラーが発生する前に、損傷前の負荷を交換します。

インタラクティブイメージマップ:40 A冗長電源ソリューション
電源QUINT POWER
高性能で信頼性の高い24 V電源用の電源。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
冗長化モジュールQUINT S-ORING
冗長化モジュールは、負荷までの一貫した冗長性を確保します。
詳細をご覧ください
冗長化モジュールQUINT S-ORING
無停電電源装置QUINT
QUINT UPSは、供給ネットワークが利用できない場合でも、アプリケーションに確実に給電します。
詳細をご覧ください
無停電電源装置QUINT
バッテリーモジュール
UPS用の適切なバッテリーモジュールで、システムに常に理想的な給電が行われます。
詳細をご覧ください
バッテリーモジュール
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC
直感的に分かる操作やシンプルなデザイン・インの設定可能な機器保護
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC
タイプ2サージ保護
誘導雷またはスイッチング動作のサージ電圧から保護します。
詳細をご覧ください
タイプ2サージ保護
EMproエネルギー計測ユニット
エネルギーデータと出力データを取得して、これを上位の制御および管理システムに通知します。
詳細をご覧ください
EMproエネルギー計測ユニット
40 A冗長電源ソリューション

40 A冗長電源ソリューション

特長

  • 冗長化設計の信頼性の高い電源
  • 負荷までの一貫した冗長性と恒久的な監視
  • 主電源が長時間遮断されている場合でも、信頼性の高い電力供給を実現
  • 電子式サーキットブレーカは、異常発生時にスイッチモード電源ユニットの出力電圧の遮断を防ぎ、干渉を示します
  • サージ保護は、過渡的干渉から保護することで可用性を高めます
  • 継続的なエネルギー監視によるシステム監視

通信可能な電源ソリューション

通信可能な24V電源ソリューションにより、データの透明性の向上とこれによるシステムの可用性の改善が確保されます。主要なインターフェースにより、QUINT POWER電源をCAPAROCサーキットブレーカシステムのネットワークプロトコルへ統合できるため、400 V一次側から24 V電源や負荷に至るまで、完全なデータの一貫性が確保されます。システムの最新の状態を常に把握することができます。バッファモジュールとサージ保護により、さらに高い可用性を確保しています。

インタラクティブイメージマップ:通信可能な電源ソリューション
タイプ2サージ保護
誘導雷またはスイッチング動作のサージ電圧から保護します。
詳細をご覧ください
タイプ2サージ保護
電源QUINT POWER
高性能で信頼性の高い24 V電源用の通信可能な電源。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
QUINTバッファモジュール
最長数分続く主電源エラーにおいてバッファモジュールがご使用のアプリケーションを保護します。
詳細をご覧ください
QUINTバッファモジュール
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC
直感的に分かる操作やシンプルなデザイン・インの設定可能な機器保護
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC
通信可能な電源ソリューション

通信可能な電源ソリューション

特長

  • すべての重要な動作データを、サーキットブレーカシステムを介してフィールドバス経由でコントローラに伝送
  • 入力から各サーキットブレーカまで、動作データの完全な透明性を確保
  • ダウンタイムが最小限に短縮
  • 短時間の電源エラーをブリッジ
  • サージ保護は、過渡的干渉から保護することで可用性を高めます

分散型アプリケーション向けのコンパクトな電源ソリューション

コンパクトな冗長化ソリューションにより、分散型システムにおいて信頼性の高い単相電源を実現します。追加の無停電電源装置により、リモートコントローラと機械の制御停止の実現に必要な予備電力が確保できます。薄型電子式サーキットブレーカは過負荷や短絡による障害から保護します。

インタラクティブイメージマップ:分散型アプリケーション向けのコンパクトな電源ソリューション
無停電電源装置QUINT
QUINT UPSは、供給ネットワークが利用できない場合でも、アプリケーションに確実に給電します。
詳細をご覧ください
無停電電源装置QUINT
バッテリーモジュール
UPS用の適切なバッテリーモジュールで、システムに常に理想的な給電が行われます。
詳細をご覧ください
バッテリーモジュール
電子式サーキットブレーカPTCB
薄型の機器用サーキットブレーカは、要件に応じた保護を実現します。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカPTCB
冗長化モジュールQUINT ORING
冗長化モジュールは、負荷までの一貫した冗長性を確保します。
詳細をご覧ください
冗長化モジュールQUINT ORING
サージ保護PLT-SEC
PLUGTRAB-SECタイプ3サージ保護でアプリケーションを保護します。
詳細をご覧ください
サージ保護PLT-SEC
電源QUINT POWER < 100 W
高性能で省スペースな100 Wまでの電源
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER < 100 W
分散型アプリケーション向けのコンパクトなソリューション

分散型アプリケーション向けのコンパクトなソリューション

特長

  • 冗長化設計の信頼性の高い電源
  • 左右対称の負荷分散と負荷までの恒久的な監視
  • 主電源が長時間遮断されている場合でも、信頼性の高い電力供給を実現
  • 電子式サーキットブレーカは、異常発生時にスイッチモード電源ユニットの出力電圧の遮断を防ぎ、干渉を示します
  • サージ保護は、過渡的干渉から保護することで可用性を高めます