要求の厳しいアプリケーション向けの冗長化システム電源 プロセスエンジニアリングシステムには可用性の向上が必要です。短い中断でも、コストがかかる故障につながりかねません。過酷な環境条件にも対応可能な長寿命の冗長化システムが、信頼性を提供します。

DINレール上に取り付けられた冗長システム電源用部品

予知保全を備えた安全で冗長な電源システムは、最大限の運用上の安全性を提供します。電源QUINT POWERと冗長化モジュールQUINT S-ORINGの組合せにより、電源ネットワークは切り離され、ケーブルは負荷まで別々に配線されます。対称的な負荷分散と個々のケーブル配線に加えて、すべての部品の包括的な監視も可能にしています。 ​

要求の厳しいアプリケーション向けの冗長化システム電源
サージ保護PLUGTRAB-SEC
アプリケーションの過電圧に対する信頼性の高い保護。
詳細をご覧ください
サージ保護PLUGTRAB-SEC
電源QUINT POWER
信頼性の高い24 V電源用の高性能電源
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
冗長化モジュールQUINT S-ORING
冗長化モジュールは、負荷までの一貫した冗長性を確保します。
詳細をご覧ください
冗長化モジュールQUINT S-ORING
電子式サーキットブレーカPTCB
お客様のご要件に応じた非常に狭い横幅での保護。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカPTCB

特長

  • 負荷までの一貫した冗長性と恒久的な監視
  • SIL3認証の二次側デュアルサージ保護
  • 電子式サーキットブレーカは、異常発生時にスイッチモード電源ユニットの出力電圧の遮断を防ぎ、干渉を示します
  • サージ保護は、過渡的干渉から保護することで可用性を高めます
  • CHECKMASTER 2でプラグ式サージ保護の予測試験

電源の信頼性ソリューションの概要