全体幅がわずか101 mmの堅牢な電源ソリューション 制御盤のサイズについては、スペースの問題だけではなく、コストの問題もあります。さらに、特に工作機械においては、すばやく簡単なスタートアップを可能にする堅牢なソリューションが求められます。ここでは、わずかなスペースにも簡単に設置が可能な信頼性の高い24 V電源について説明します。

製品をDINレール上で組み合わせて安定した供給ソリューションを実現

電源TRIO POWERは、電子式サーキットブレーカCBMとサージ保護PLT-SECとの組合せにより、信頼性の高い24 V電源を実現する堅牢なソリューションを提供します。このソリューションは、全体幅わずか101 mmで、保護、電源、ヒューズ保護を提供し、さらにPush-in式接続テクノロジを採用しているため、非常に簡単に取付けができます。TRIO POWERは、定格電流の150%を供給するダイナミックブーストにより、重負荷の起動にも使用することができます。サーキットブレーカCBMは、アクティブ電流制限によって不要な電圧降下を防ぎます。

全体幅がわずか101 mmの堅牢な電源ソリューション
サージ保護PLUGTRAB-SEC
アプリケーションの過電圧に対する信頼性の高い保護。
詳細をご覧ください
サージ保護PLUGTRAB-SEC
電源TRIO POWER
電気的にも機械的にも堅牢な電源。
詳細をご覧ください
電源TRIO POWER
電子式サーキットブレーカ
電子式マルチサーキットブレーカがお客様のシステムを保護します。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカ

特長

  • 工具不要のPush-in接続方式、薄型設計により、コスト効率が非常に高い
  • 電気的・機械的な堅牢性による信頼性の高い供給
  • 定格電流の150%の電流を最大5秒間使用するダイナミックパワーリザーブで重負荷を確実に起動
  • サージ保護は、過渡的干渉から保護することで可用性を高めます。

電源の信頼性ソリューションの概要