ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械におけるシステムの高い可用性向けのソリューション 工作機械の電源の要件は、機械自体のアプリケーションエリアと同様に多様です。機械の設計時には、利用可能なスペースと、使用される製品のコスト効率を考慮することが常に重要です。当社の工作機械におけるシステムの高い可用性向けのソリューションにより、常にお客様の適切なオプションを提供します。

製造工場の製造機械

工作機械の分野には、信頼性の高い電源ソリューションを必要とするさまざまなアプリケーションがあります。ここでは、システム製造、機械の量産、専用の工作機械向けに調整された製品の組合せの例をご紹介します。24 V DC電源向けの革新的な電源ソリューションと、電源入力向けの信頼性の高いサージ保護および適切な監視ソリューションを提供します。当社の専門知識により、あらゆる製造環境でスムーズな処理、最適化されたエネルギー効率、安全性を確保します。

信頼性の高いシステム動作の基礎を提供する、機械の電源の例をご確認ください。

インタラクティブイメージマップ:製造ライン、シリーズおよび専用機械、システム製造向けコンポーネントのある産業
取扱い、箔打ち、段ばらし
さまざまな機械部品の連結で、完全な製造ラインが形成されます。このタイプの専用機械では、迅速かつ簡単に設置して試運転できるコンパクトなソリューションが重視されます。
詳細をご覧ください
ローラーコンベアテクノロジ、イントラロジスティクス(社内物流)
これには、メンテナンス不要のバッファモジュール(例:PLC、センサ、アクチュエータテクノロジなど)による信頼性の高い電源が含まれます。サージ保護により、電源入力の安全な運用を確保します。当社のソリューションでは、さまざまな電気パラメータの高精度監視向けの簡単な試運転を提供します。
詳細をご覧ください
ハンドリングマシン
当社では、このタイプの量産機械向けにも適切なソリューションを提供します。特にスペースに関しては、このコンパクトなソリューションにより迅速な設置が可能で柔軟なオプションがあります。ここでも、運転中常時電気パラメータを監視することができます。
詳細をご覧ください
機械工具
スペースは常に問題点として挙げられます。このソリューションでは、例えば機械の量産向けに、機器保護を組み込んだ電源を使用します。タイプ3サージ保護により、スイッチング動作などで生じるサージ電圧の際にも信頼性の高い動作を確保します。EMproエネルギー計測ユニットは迅速な統合と簡単な設置が可能で、エネルギ―データを確実に表示・評価することができます。
詳細をご覧ください
ハイベイ倉庫、コンベア輸送テクノロジ
ハイベイ倉庫では、24 V DC電源に関する完全なデータ透明性と、サージ電圧、過負荷、短絡の影響からのモジュール型の保護が必要です。この例では、電源入力時にコンパクトなタイプ2サージ保護を使用してこれを実現します。当社のエネルギー計測ユニットを使用すると、全てのエネルギーデータをさまざまな通信インターフェースを介して表示、評価、転送することができます。電源供給は、高水準機能を備えた無停電電源装置と、このソリューションを完成させる多機能の機器保護を組み合わせた形態でカバーされます。
詳細をご覧ください
輸送、選別、バンド掛け
透明性のあるデータ評価は、多くの専用機械に欠かせません。ここでは、当社は調整可能なトリップ電流を通じて柔軟性を維持する通信可能なソリューションを提供します。電源入力側でのエネルギー測定と合わせて、エネルギーデータを監視することができます。同様に、サージ保護によりシステムの保護を確保します。
詳細をご覧ください
コンベア輸送テクノロジモジュール
TRIO製品シリーズのIP67電源により、コンベア輸送テクノロジに理想的な電源ソリューションも提供します。M12などの標準化されたコネクタで、プラグ・アンド・プレイの設置は非常に簡単です。
詳細をご覧ください
量産機械

量産機械の電源

測定値と状態を上位システムに通信可能なコンポーネント経由で提供する高機能の機械から、低機能のコンパクトなユニットまであります。量産機械のコスト圧力は特に高いです。さらに、量産機械は均一なプロセスとコンポーネントが使用されるため、高度な標準化の対象でもあります。

量産機械の省スペース電源のご提案

インタラクティブイメージマップ:高機能量産機械の給電用製品
監視リレー
監視リレーと電流監視により、単相回路を監視して、不足電圧の場合や定義された電圧範囲内で機械を主電源から切断することができます。監視リレーは、機械への損傷を回避するための効果的な予防措置です。
詳細をご覧ください
監視リレー
電源UNO POWER
UNO POWERシリーズは、当社の電源の使い慣れた品質で、基本的な機能を提供します。
詳細をご覧ください
電源UNO POWER
コンパクトなマルチチャネル電子式サーキットブレーカ
当社の電子式サーキットブレーカで、回路を選択的に保護してください。当社の製品ラインアップでは、さまざまなトリップ特性の1~8チャネルのサーキットブレーカと、自由に設定可能なサーキットブレーカシステムCAPAROCをご用意しています。
詳細をご覧ください
コンパクトなマルチチャネル電子式サーキットブレーカ

量産機械の基本的電源のご提案

インタラクティブイメージマップ:コンパクトな量産機械の給電用製品
監視リレー
監視リレーと電流監視により、単相回路を監視して、不足電圧の場合や定義された電圧範囲内で機械を主電源から切断することができます。監視リレーは、機械への損傷を回避するための効果的な予防措置です。
詳細をご覧ください
監視リレー
電源UNO POWER
UNO POWERシリーズは、当社の電源の使い慣れた品質で、基本的な機能を提供します。
詳細をご覧ください
電源UNO POWER
コンパクトなマルチチャネル電子式サーキットブレーカ
当社の電子式サーキットブレーカで、回路を選択的に保護してください。当社の製品ラインアップでは、さまざまなトリップ特性の1~8チャネルのサーキットブレーカと、自由に設定可能なサーキットブレーカシステムCAPAROCをご用意しています。
詳細をご覧ください
コンパクトなマルチチャネル電子式サーキットブレーカ
専用機械のある機械ホール

専用機械の電源

専用機械は、複雑で連結されたタスクを実行することが多く、特定のアプリケーション向けに特にデザインされています。一部は標準化された処理ユニットですが、設計と動作の点で異なります。モジュール性と拡張可能性は、多くの場合、専用機械に対して決定的な役割を果たします。以下で、当社の製品とソリューションを使用して、専用機械の電源入力、監視、そしてもちろん24 V電源を実装する方法の例を2つご紹介します。

複雑でモジュール型の専用機械の給電・監視向けのご提案

インタラクティブイメージマップ:監視機能と選択的電源供給を備えた24 V電源の電源入力の製品のご提案
タイプ2サージ保護
スイッチング動作などで生じるサージ電圧など、電源入力から専用機械を保護します。
詳細をご覧ください
タイプ2サージ保護
エネルギー計測ユニット
当社のエネルギー計測ユニットなら、機械の消費データを常時監視することができます。さまざまな製品バージョンで、監視対象のパラメータに関してあらゆるニーズに応えます。ご要望により、クラウドのスマートサービス経由で消費データにアクセスすることも可能です。
詳細をご覧ください
エネルギー計測ユニット
電源TRIO POWER
電源TRIO POWERは、専用機械に確実に給電します。スタンダードな電源ソリューションとして、既に幅広い特性を提供しています。
詳細をご覧ください
電源TRIO POWER
サーキットブレーカシステムCAPAROC
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROCはあらゆるニーズに応えます。自由にコンフィグレーション可能で、さまざまな電源モジュールにより、コントローラ、センサ、アクチュエータ向けの個別の保護を構成することができます。
詳細をご覧ください
サーキットブレーカシステムCAPAROC

バッファ機能を備えた、専用機械のコンパクトな電源のご提案

インタラクティブイメージマップ:中程度機能を持つ専用機械のご提案
タイプ2サージ保護
この例でも、スイッチング動作などのときに生じる損傷から機械を守るため、タイプ2サージ保護が電源入力から使用されています。
詳細をご覧ください
タイプ2サージ保護
監視リレー
当社の監視リレーと電流監視を電源入力に使用することで、システム内の障害を早い段階で検出して、これが損傷や、最悪の場合火事につながる前に、システムをシャットダウンすることができます。
詳細をご覧ください
監視リレー
無停電電源装置
TRIO POWERシリーズのDC UPSは、無停電電源装置一体型の電源で、省スペースな単独の機器を提供します。これにより、機能性を犠牲にすることなく制御盤内の省スペースを実現することができます。
詳細をご覧ください
無停電電源装置
バッテリーモジュール
当社のバッテリーモジュール機器により、供給電力が中断することがあっても必要なリザーブを確保することができます。複数の性能クラスでの異なるエネルギーキャリアのさまざまなバッテリーがあります。
詳細をご覧ください
バッテリーモジュール
電子式サーキットブレーカ
当社の電子式サーキットブレーカで、回路を選択的に保護してください。当社の製品ラインアップでは、さまざまなトリップ特性の1~8チャネルのサーキットブレーカと、設定可能なサーキットブレーカシステムCAPAROCをご用意しています。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカ
複数の射出成形システムの前の人

システム製造における電源と保護

機械がより大型で高価なものになっていくと、すぐにシステム製造の限界に達してしまいます。専用機械および量産機械の場合、電源は主に機械表面または内部に直接実装されます。システム製造においては、供給用の機器と制御盤の間の距離も相当なものになります。

そのような場合、消費や電力データの適切な保護・監視に加え、24 V電源に対応するソリューションも提供します。

無停電で通信可能な電源ソリューションのご提案

インタラクティブイメージマップ:高レベルの機能性を持つシステムの監視により電源入力を給電・保護するソリューションのご提案
サージ保護
システムのさまざまな部分に中央から給電する場合、高可用性システム運用のためにはタイプ2サージ保護が欠かせません。
詳細をご覧ください
サージ保護
エネルギー計測ユニット
EMproエネルギー計測ユニットなら、幅広い消費データの概要を常に把握することができます。エラーは故障が起きる前に表示されます。同時に、消費データを使用して、エネルギー効率に関してシステム運用を最適化することができます。
詳細をご覧ください
エネルギー計測ユニット
電源QUINT POWER
QUINT POWERシリーズの電源はあらゆるニーズに対応します。電源と無停電電源装置、さらにはCAPAROCサーキットブレーカシステムで構成される通信可能な電源ソリューションを実装します。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
無停電電源装置
QUINT UPSを使用すれば、電源故障の場合でも常に安全を確保することができます。バッテリーモジュール機器と合わせて、電源故障の際に独自の個別パワーリザーブを構築することができます。
詳細をご覧ください
無停電電源装置
バッテリーモジュール
当社のバッテリーモジュール機器により、給電が中断することがあっても必要なリザーブを確保することができます。複数の性能クラスでの異なるエネルギーキャリアのさまざまなバッテリーがあります。
詳細をご覧ください
バッテリーモジュール
サーキットブレーカシステムCAPAROC
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROCは、お客様のシステムに最高レベルの柔軟性をもたらします。CAPAROCは自由にコンフィグレーション可能で、さまざまな電源モジュールにより、コントローラ、センサ、アクチュエータ向けの個別の保護を構成することができます。
詳細をご覧ください
サーキットブレーカシステムCAPAROC

システムの電源とメンテナンス不要バッファのご提案

インタラクティブイメージマップ:中程度機能を備えたシステム向けのソリューションのご提案
サージ保護
システムのさまざまな部分に中央から給電する場合、高可用性システム運用のためにはタイプ2サージ保護が欠かせません。
詳細をご覧ください
サージ保護
監視リレー
当社の監視リレーと電流監視を電源入力に使用することで、システム内の障害を早い段階で検出して、これが損傷につながる前に、システムをシャットダウンすることができます。
詳細をご覧ください
監視リレー
電源QUINT POWER
高水準機能を備えた電源QUINT POWERで、理想的なシステム可用性を確保します。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
容量モジュール
メンテナンス不要の容量モジュールは、電源故障の際に十分なパワーリザーブを提供します。
詳細をご覧ください
容量モジュール
PTCBサーキットブレーカ
単極の電子式サーキットブレーカが、必要な保護を提供します。1 A未満あるいは最大8 Aまで調整可能な電子式マイクロヒューズとして、PTCBの省スペースで柔軟な機器保護をご活用ください。
詳細をご覧ください
PTCBサーキットブレーカ
保護等級IP67の壁面取付け用電源

IP67のフィールドでのモジュールの給電

コンベア輸送テクノロジなどの現場のシステムの給電も、大きな役割を果たします。保護等級IP67の電源TRIO POWERを使用すると、さまざまなシステムセグメントに対して適した電源を迅速かつ簡単に実装することができます。電源は壁面取付け可能です。これにより、対応する負荷の近くに設置することができます。標準丸型コネクタでの接続で、ケーブル配線は簡単です。

DINレールに取り付けられた、データおよび信号インターフェース向けの3台の保護機器

工作機械のデータおよび信号インターフェース向けの保護機器

信号およびデータインターフェースの保護

システムと機械の設計と運用においては、データと信号ラインの保護も重要です。ここでは、例えばコントローラとサーバとの間のデータラインを保護するコンポーネントのごく一部のみをご紹介しています。電源または信号ライン上の高周波干渉は、薄型フィルタモジュールによって排除されます。センサやアクチュエータの信号インターフェースを保護する多数のサージ保護機器もあります。