プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した単相電源ネットワークに使用(2線式システム:N、PE)、リモート表示接点付き。
タイプ2サージ保護
タイプ2サージ保護は、保護コンセプトの第2段階を構成し、タイプ1 SPDの後に設置されます。スイッチング動作による損傷などからシステムを保護するために、タイプ2サージ保護機器は、残存するサージ電圧をさらに制限します。タイプ2 SPDは、直撃雷による電流が発生しない分電系統や機械制御盤で使用されます。
プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した単相電源ネットワークに使用(2線式システム:N、PE)。
プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、接地線と中性線を1本のケーブルに組み合わせた単相電源ネットワークに使用(2線式システム:L、N/PEN)。
プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、リモート表示接点あり。
VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。設計:AC 120 V
プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(4線式:L1、L2、N、PE)、リモート表示接点あり。
接続ピッチ17.5 mmのモジュール用配線ブリッジ、単相、3極。
プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、接地線と中性線を1本のケーブルに組み合わせた単相電源ネットワークに使用(2線式システム:L、N/PEN)。
プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、接地線と中性線を1本のケーブルに組み合わせた単相電源ネットワークに使用(2線式システム:L、N/PEN)。
プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、接地線と中性線を1本のケーブルに組み合わせた単相電源ネットワークに使用(2線式システム:L、N/PEN)、リモート表示接点あり。
特長
- 取り扱いおよび安全性について先を考えた機能を用意しているため、設置が簡単で安全
- 最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
- 最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
- 包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単
新製品
サージ保護の新しいベンチマーク
簡単かつ安全で、高い柔軟性を実現
非常に高レベルの安全性、設置の簡単さ、最大限の効率のメリットを活用することができます。VALVETRAB SPPを使用して、高い信頼性でシステムをサージ電圧から保護します。さまざまな電圧レベルによる単極製品もご利用いただけるようになりました。
主な特長
- 誤配線防止
- 感電防止
- 3 Nmの低締付けトルク
- 主回路と補助回路間に強化絶縁
- 最大315 Aまでバックアップヒューズなしで使用可能
特長
- 取扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
- 最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
- 最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
- 単極製品により、個別ソリューション作成時に最大の柔軟性を確保
- 包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単
タイプ2サージ保護 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
サージ保護の新しいベンチマーク VALVETRAB SPP
電気系統の可用性には、大きな需要があります。Safe Protection Plusにより、フエニックス・コンタクトは現在、すでに未来のサージ保護の基準を設定しつつあります。VAL-SPP機器はシステムの高可用性を確保するため、先を考えた設置と安全性についての機能を組み合わせています。
取付けや操作が簡単で安全 Safe Protection Plus製品シリーズ
Safe Protection Plusは、サージ保護用の新しい製品シリーズです。新しいバリスタベースのサージ保護機器VALVETRAB SPPで、未来志向の設置および安全機能を備えた堅牢なサージ保護を提供します。
ご興味がありますか。新製品の製品動画をご覧いただき、当社のランディングページでVALVETRAB SPPの詳細をご確認ください。
VAL-SEC:分電系統用の薄型タイプ2サージ保護
薄型タイプ2サージ保護 VALVETRAB SEC
経路ごとの全体幅わずか12 mmのVALVETRAB SECは、当社製品の中で最も薄型のタイプ2サージ保護機器です。全体幅わずか48 mmの5線式システムでサージ電圧に対する優れた保護を実現することができます。
この保護機器は1.5 kVの電圧防護レベルを提供します。これはタイプ3機器保護の要件を満たすことを意味します。VALVETRAB SECは、機器、システム、家電製品が損傷を受けないレベルまで電圧ピークを制限します。
外部に雷保護システムを持つ産業用およびビルディングオートメーション機器では、タイプ2サージ保護はタイプ1雷電流アレスタに続く2番目の保護段階です。このサージ保護機器は50 kAまでの短絡電流を扱います。このタイプ2保護機器は、定格電流315 Aのメインヒューズをバックアップヒューズなしで使用することができます。
アレスタバックアップヒューズを組み込んだタイプ2サージ保護
バックアップヒューズを含むタイプ2サージ保護 VALVETRAB CP-MCB
アプリケーションのメインヒューズが315 Aを超える場合、追加のヒューズでサージ保護を保護する必要があります。この場合、タイプ2サージ保護と対応するアレスタバックアップヒューズで構成されるVAL-CP-MCBで適切なサージ保護を提供します。
わずかな取付け作業で2倍の安全性を実現します。設置環境にかかわらず簡単に計画できるという利点が得られます。内蔵のステータスインジケータとリモート信号用オプションにより、サージ保護の有効性情報が確認できます。5、4、3線式システムの省スペースソリューションになります。
60 mmレールシステム向けのバックアップヒューズを接続したタイプ2サージ保護
60 mmのレールシステム用タイプ2サージ保護 VAL-CP-MOSO
タイプ2汎用サージ保護機器VAL-CP-MOSOは、わずか54 mmの薄型取付けベースで高い短絡電流定格を持ちます。このサージ保護機器は、状態表示インジケータとリモート表示接点も備えています。
この保護機器は一般的なあらゆる60 mmレールシステムに取り付けることが可能です。取付けは非常に簡単です。サージ保護ソリューションをスナップ止めして等電位ボンディングを接続するだけで完了です。