ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

価格重視のアプリケーション向けのコンパクトな電源ソリューション また、省スペース・コスト削減を重点に置くアプリケーションでは、信頼性の高い電源ソリューションが求められます。

DINレール上の電源と電子式機器用サーキットブレーカで構成されるコンパクトな電源ソリューション

省スペースの電源UNO POWERと電子式サーキットブレーカCBMCの組合せにより、小さな設置スペースでも高いシステム可用性を確保することもできます。電源UNO POWERにより、フローティングスイッチコンタクトによる簡単な出力電圧システム診断が可能になります。さらに、高出力密度による省スペース化、高効率化による省エネ化を実現しています。

コンパクトな電源ソリューション
電源UNO POWER
価格重視のアプリケーション向けのコンパクトな電源
詳細をご覧ください
電源UNO POWER
電子式サーキットブレーカ
電子式マルチサーキットブレーカがお客様のシステムを保護します。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカ

特長

  • 薄型で、制御盤内で省スペース
  • 無負荷損失が低く高効率のため、効率的
  • フローティングスイッチコンタクトおよびDC OK LEDによる簡単な出力電圧システム診断が可能
  • 各チャネルの出力電圧と定格電流を簡単に調整することができるため、柔軟性が高い
  • 隣接するモジュールとの間隔なしで配置可能

電源の信頼性ソリューションの概要