メンテナンスフリーのQUINT CAP容量モジュールは、最長30秒間続く巡回エラーに最適です。電子スイッチオーバーユニットとメンテナンスフリーのコンデンサベースのバッテリーモジュールを同じケースに組み込みます。USBインターフェースは、ご使用のPCをシャットダウンするのに便利です。
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
-
容量一体型DC UPS
2320539
容量一体型QUINT DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| DC動作 | |
| 入力電圧 | 24 V DC (SELV) |
| 入力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 固定のバックアップ閾値 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 電流消費IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 7 A (最大) |
| 電流消費時Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 7 A |
| 電流消費時INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.1 A (無負荷) |
| 電流消費時Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0.8 A (充電中) |
| 電力消費Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 180 W |
| 電流消費時PN (UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 124 W |
| 電力消費Pcharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 21.6 W |
| バッファ時間 | 3 最小 (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| 充電時間 | およそ 18 最小 |
| 再充電時間 | およそ 12 最小 |
| 突入電流 | ≤ 7 A ( 4 ms) |
| スイッチオンタイム | 1 ms (バッファモード) |
| 内部入力ヒューズ | なし |
| 耐電圧 | 最大 35 V DC (逆極性保護) |
| 電圧降下、入力/出力 | 0.5 V DC |
| 効率 | > 97 % (充電済みバッテリーモジュール) |
| 並列接続 | なし |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (入力電圧により異なる) |
| 出力電流IN | 5 A |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 6.25 A |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| 電力損失 無負荷(UN、IOut = 0、ICharge = 0) | 2.5 W |
| 電力損失 定格負荷(UN、IOut = IN、ICharge = 0) | 4 W |
| 耐短絡 | あり (入力ヒューズあり) |
| アイドリング耐性 | あり |
| バッテリー駆動 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (通常) |
| 出力電流IN | 5 A (出力電流による) |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 6.25 A |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| 耐短絡 | あり |
| アイドリング耐性 | あり |
| 入力 | |
| 定格容量 | 0.04 Ah |
| 概要 | |
| 容量 | 4 kJ |
| IQ-Technology | なし |
| 保存媒体 | 二層コンデンサ |
| バッファ時間 | 3 最小 (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 接続技術 | |
| 接続位置マーキング | 1.1 (+)、 1.2 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線(AWG) | 30 ... 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| 締付けトルク (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 2線式接続 | |
| 単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 接続技術 | |
| 接続位置マーキング | 2.1 (+)、 2.2 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線(AWG) | 30 ... 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| 締付けトルク (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 2線式接続 | |
| 単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線(AWG) | 24 ... 18 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インターフェース | USB (Modbus/RTU) |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | MINI-USBタイプB |
| 極 | 5.x |
| ロッキング | ねじ |
| 伝送手段 | USB 2.0 |
| トポロジ | ポイントツーポイント |
| 通信速度 | 9600 ボー |
| 伝送距離 | 最大 5 m |
| アクセス時間 | ≤ 2 s |
| チップセット | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
| 電気的絶縁 | あり、UL認定済み |
| 信号状態 Remote | |
| 接続マーキング | 3.5 |
| チャネル | DI(デジタル入力) |
| 状態(設定可能) | Remote |
| 状態条件 | Remote |
| 低信号 | < 3 kΩからSGndへ |
| 高信号 | オープン(リモートとSGnd間で> 470 k) |
| 信号 - 状態アサイン | low - active |
| 基準電位 | 3.6(SGnd、1.2, 2.2と同じ) |
| 信号状態 Alarm | |
| 接続マーキング | 3.3 |
| チャネル | DO(デジタル出力) |
| スイッチング出力 | トランジスタ |
| 状態(設定可能) | グループアラーム |
| 状態条件(設定可能) | アラーム |
| 出力電圧 | 24 V (UN - 1 V(通常)) |
| 出力は伝送可能 | 最大 20 mA |
| 状態 - 信号アサイン | active - low |
| 基準電位 | 3.6(SGnd、1.2, 2.2と同じ) |
| LED状態インジケータ | 赤(アラーム) |
| 信号状態 UIN OK | |
| 接続マーキング | 3.1 、3.2 |
| チャネル | DO(デジタル出力) |
| スイッチング出力 | 電子リレー(OptoMOS) |
| 状態(設定可能) | UIn OK |
| 状態条件(設定可能) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| 出力電圧 | 最大 30 V |
| 出力は伝送可能 | 300 mA |
| 状態 - 信号アサイン | active - high |
| LED状態インジケータ | 緑(UIn OK) |
| 信号状態 Ready | |
| 接続マーキング | 3.4 |
| チャネル | DO(デジタル出力) |
| スイッチング出力 | トランジスタ |
| 状態(設定可能) | Ready |
| 状態条件(設定可能) | 充電状態 = 100%またはバッファモード |
| 出力電圧 | 24 V (UN - 1 V(通常)) |
| 出力は伝送可能 | 最大 20 mA |
| 状態 - 信号アサイン | active - high |
| 基準電位 | 3.6(SGnd、1.2, 2.2と同じ) |
| LED状態インジケータ | 緑(充電状態―SOC) |
| 信号接地SGnd | |
| 接続マーキング | 3.6 |
| スイッチング電圧 | 0 V |
| 電流容量 | 最大 60 mA |
| 機能 | 信号接地 |
| 基準電位 | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 500 V |
| 製品の種類 | 容量一体型DC UPS |
| 製品シリーズ | 容量一体型QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1900327 h (25 °C) |
| 1301923 h (40 °C) | |
| 673204 h (60 °C) | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (SELV) |
| 過電圧カテゴリ (UL 60950-1) | II |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 時間 | 87088 h |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 94 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % |
| 衝撃 | 30g、空間方向あたり18 ms(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | 0,7g |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| 表示記号 | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| CBスキーム | |
| 表示記号 | UL 60950-1 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力/出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 入力/出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2320539 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626246918 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,474 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,263.26 g |
| 関税率 | 85044020 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5ed903a5-5f72-4a25-8115-b43256e9e1eb |
互換性のある製品
特長
PCのシャットダウンに便利
メンテナンスフリーで長寿命
コンパクトな設計で省スペース
メモリが大容量のためバッファ時間が長い
例えば産業用PCに接続するためのロック可能なUSBインターフェース