TRIO DC UPSは無停電電源装置に内蔵の電源を組み合わせているため、制御盤内のスペースを節約することができます。この堅牢なソリューションは、信号伝達、診断、IPCやPLCへの接続などの包括的な機能と、コールドリスタート機能をコンパクトなケースで提供します。Push-inテクノロジによる工具不要の配線により、取扱いや立ち上げが非常に簡単になります。TRIO DC UPSは、ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、非常に高い信頼性を確保します。必要なバッファ時間に従って適切なTRIOバッテリーモジュールを選択し、個別の完成形システムを容易に構築することができます。
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5/485-USB
-
UPSユニット
1359612
TRIO UPS - 電源を組み込んだUPS、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 出力: 24 V DC / 5 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流値 (I2t) | typ. < 0.5 A2s |
| 突入電流制限 | typ. < 21 A |
| 周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 出力保持時間 | typ. 45 ms (120 V AC) |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 5 A |
| バッテリー動作中のスイッチオン時間(バッテリー起動) | < 10 ms |
| PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
| 消費電流 | typ. 2.29 A (100 V AC) |
| 電流消費IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 1.2 A (120 V AC) |
| 電流消費時Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 2.12 A (120 V AC) |
| 電流消費時INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.11 A (120 V AC) |
| 電流消費時Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0.92 A (120 V AC) |
| 電流消費時PN (UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| 電力消費Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| 電力消費PNo-Load (UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 4.3 W (120 V AC) |
| 電力消費Pcharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| 内部ヒューズ | 6.3 A (内部(機器保護)) |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A |
| 効率 | typ. 92.8 % (120 V AC) |
| typ. 93.3 % (230 V AC) | |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| 波高率 | typ. 1.72 (120 V AC) |
| typ. 1.96 (230 V AC) | |
| スイッチオーバー時間 | < 3 ms |
| 出力電流制限 | 5 A |
| 並列接続のUPS | yes, with diode module uncoupled |
| UPS直列接続 | いいえ |
| 並列バッテリモジュール | あり、最大3 |
| 直列バッテリモジュール | いいえ |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残存リプル | < 25 mV |
| 立ち上がり時間 | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 主電源動作 | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (>24 V、パフォーマンス制限付き) |
| max. 120 W | |
| 出力電流IN | 5 A |
| ダイナミックブースト (IDyn.Boost) | 7.5 A (5秒) |
| ダイナミックブースト (IBat.Boost) | 20 A (5秒) |
| 出力電力 (PN) | 120 W |
| 出力電力 (PDyn. Boost) | 180 W (5秒) |
| 出力電力 (PBat. Boost) | 480 W (5秒) |
| 最大無負荷電力損失 | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| 最大電力損失、定格負荷 | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| バッテリー駆動 | |
| 出力電圧 | UBAT -0.1 V DC |
| 出力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 32 V DC |
| 出力電流IN | 5 A |
| ダイナミックブースト IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 7.5 A (5秒) |
| ダイナミックブースト IBat.Boost (IBat.Boost) | 20 A (5秒) |
| 出力電力 PN | 120 W |
| 出力電力 PDyn. Boost | 180 W (5秒) |
| 出力電力 PBat. Boost | 480 W (5秒) |
| 出力POUT(UN、IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5秒) |
| 最大無負荷電力損失 | ≤ 1.5 W (120 V AC) |
| ≤ 1.5 W (230 V AC) | |
| 最大電力損失、定格負荷 | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 充電電圧 | max. 32 V DC |
| 充電電流 (プリセット) | 1 A |
| 充電電流 (設定可能) | 0.2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| 充電電流 (縮小) | 3 A ... 2.25 A (55°C~65°C 5K) |
| 充電電流 (最大) | 3 A |
| 定格容量の範囲 | 1.2 Ah ... 40 Ah |
| バッテリテクノロジ | VRLA-AGM |
| 充電特性曲線 | IU0U |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 接続技術 | |
| 接続位置マーキング | 1.1 (L/+)、 1.2 (N/-)、 1.3 () |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 接続技術 | |
| 接続位置マーキング | 2.1 (+)、 2.2 (+)、 2.3 (-)、 2.4 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| バッテリー | |
| 極 | 4.x |
| 接続技術 | |
| 接続位置マーキング | 4.1 (+)、 4.2 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 14 | |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インターフェース | USI (Universal Service Interface) |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | USBタイプC |
| 極 | 5.x |
| ロッキング | ねじ |
| 伝送手段 | USB 1.1 |
| トポロジ | ポイントツーポイント |
| 通信速度 | 12 Mbps |
| 9600 ボー ... 115200 ボー (デフォルト使用:115200ボー) | |
| 伝送距離 | max. 3 m |
| アクセス時間 | ≤ 2 s |
| RS-485 | |
| インターフェース | RS-485 (Modbus RTU) |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | コネクタ経由の3線式接続 |
| 極 | 5.x |
| ロッキング | 挿入されたアダプタにねじ込まれたワイヤ |
| 伝送手段 | フィールドバス |
| トポロジ | Modbus RTU |
| 通信速度 | 19200 bps |
| 230400 bps | |
| 2400 ボー ... 230400 ボー | |
| 伝送距離 | max. 500 m |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED:DC出力 |
| 機能 | DC出力電圧(DC OK)の動作状態の表示 |
| 色 | 赤、黄、緑(多色LED) |
| LEDオフ | 機器停止 (OFF) |
| LED 点灯(緑)、DC OK | 動作時の出力電力 < 90% (ON(緑)、DC OK) |
| LED 点灯(黄)、IOut > 90 % | 動作時の出力電力 > 90% (ON(黄)、IOut > 90% ) |
| LED 点灯(赤)、ISHORT | 出力電力過負荷 > 150% (ON(赤)、ISHORT) |
| LED 点灯(赤の点滅)OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (ON(赤に点滅50%)) |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED:機器の状態 |
| 機能 | UPSの動作状態の視覚的表示 |
| 色 | 赤、黄、緑(多色LED) |
| LEDオフ | 機器停止 (OFF) |
| LED点灯(緑) | 機器オン (ON(緑)) |
| LED 点灯(緑の点滅90%) | リモートコンタクトは出力(-)に短絡します。 (ON(緑に点滅90%)) |
| LED 点灯(緑の点滅10%) | バッテリー動作中のシャットダウン後の信号伝達時間 (ON(緑に点滅10%)) |
| LED点灯(黄) | バッテリー駆動 (ON(黄)) |
| LED点灯(黄に点滅) | バッテリチャージ (ON(黄に点滅50%)) |
| LED点灯(赤) | グループアラーム、機器 (ON(赤)) |
| LED点灯(赤に点滅) | バッテリーのサービスモード (ON(赤に点滅50%)) |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED:バッテリー条件 |
| 機能 | バッテリーの動作状態の視覚的表示 |
| 色 | 赤、黄、緑(多色LED) |
| LEDオフ | 機器停止 (OFF) |
| LED点灯(緑) | バッテリーSOH > 6か月 (ON(緑)) |
| LED点灯(黄) | バッテリーSOH < 6か月 (ON(黄)) |
| LED点灯(赤) | グループアラーム、バッテリー (ON(赤)) |
| LED点灯(赤に点滅) | バッテリーSOH = 0か月 (ON(赤に点滅50%)) |
| 信号入力 Bat.-Start | |
| 信号割当て | Bat.-Start |
| 極 | 3.x |
| 接続位置マーキング | 3.6 (Bat.-Start) |
| 低信号 | < 2.7 kΩの出力(-) への接続 |
| 高信号 | オープン(バッテリー起動と出力(-)間で> 200 kΩ) |
| 信号入力 Remote | |
| 信号割当て | Remote |
| 極 | 3.x |
| 接続位置マーキング | 3.7 (Remote) |
| 低信号 | < 2.7 kΩの出力(-) への接続 |
| 高信号 | オープン(リモートと出力(-)間で> 200 kΩ) |
| 信号入力 Temp.-Sensor | |
| 信号割当て | Temp.-Sensor |
| 極 | 3.x |
| 接続位置マーキング | 3.8 (Temp.-Sensor)、 3.9 (Temp.-Sensor) |
| 電圧 | 最大 3.5 V (センサーが接続されていない場合) |
| 短絡耐量 | 最大 3 mA |
| 信号出力 DC OK | |
| 極 | 3.x |
| 信号割当て | DC OK |
| 接続位置マーキング | 3.1 (DC OK) |
| 状態条件 (コンタクトが閉じた状態(バッテリー動作)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| 状態条件 (コンタクトが開いた状態(バッテリー動作)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 20 mA |
| LED状態インジケータ | 緑(LED、DC出力) |
| 信号出力 Battery Mode | |
| 極 | 3.x |
| 信号割当て | Bat.-Mode |
| 接続位置マーキング | 3.2 (Bat.-Mode) |
| 状態条件 (閉接点) | バッテリーモードの機器 |
| 状態条件 (開接点) | 機器が主電源モードまたは電源オフ |
| スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 20 mA |
| LED状態インジケータ | 黄(LED:機器の状態) |
| 信号出力 | |
| 極 | 3.x |
| 信号割当て | Bat.-Service |
| 接続位置マーキング | 3.3 (Bat.-Service) |
| 状態条件 (閉接点) | バッテリーモードの機器 |
| 状態条件 (開接点) | 機器が主電源モードまたは電源オフ |
| スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 20 mA |
| LED状態インジケータ | 赤、点滅(LED:機器の状態) |
| 信号出力 Alarm | |
| 極 | 3.x |
| 信号割当て | 警報 |
| 接続位置マーキング | 3.4 (Alarm) |
| 状態条件 (閉接点) | アラームなし |
| 状態条件 (開接点) | アラーム |
| スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 20 mA |
| LED状態インジケータ | 赤(LED:バッテリーステータス) |
| 信号出力 Ready | |
| 極 | 3.x |
| 信号割当て | Ready |
| 接続位置マーキング | 3.5 (Ready) |
| 状態条件 (コンタクトが閉じた状態(主電源動作)) | バッテリーは完全充電の状態 |
| 状態条件 (コンタクトが閉じた状態(バッテリー動作)) | 出力電圧 > カットオフ電圧である限り |
| 状態条件 (コンタクトが開いた状態(主電源動作)) | バッテリチャージ |
| 状態条件 (コンタクトが開いた状態(バッテリー動作)) | 出力電圧 < カットオフ電圧または機器がスイッチオフ |
| スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 20 mA |
| 製品シリーズ | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 969240 h (25 °C) |
| 606164 h (40 °C) | |
| 294413 h (60 °C) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 汚染度 | 2 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 68 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 132 mm |
| 奥行き (機器の奥行き(DINレール取付け)) | 125 mm (機器の奥行き(DINレール取付け)) |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 部材 (ハウジング前面) | PS |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 使用周囲温度 (出力電力ディレーティング) | > 60 °C (2.5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| 最大高度 (出力電力ディレーティング) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721) |
| 衝撃 | 空間方向あたり、18 ms、30g |
| 振動(動作) | 5 Hz ... 100 Hz、振幅±2.5 mm、2.3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 過電圧カテゴリ | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| 最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) | |
| 標準割当て | 最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) |
| 標準/仕様 | DIN EN 61558-2-16 |
| 電気的安全性 | |
| 標準割当て | 電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 電力設備用電気機器 | |
| 標準割当て | 高電圧設備に電子機器を装備 |
| 標準/仕様 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | |
| 標準割当て | 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 |
| 安全特別低電圧 | |
| 標準割当て | 安全特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 安全絶縁 | |
| 標準割当て | 安全絶縁 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 |
| 高調波ライン電流制限 | |
| 標準割当て | 高調波ライン電流制限 |
| 標準/仕様 | EN 61000-3-2 |
| 主電源変動/不足電圧 | |
| 標準割当て | 主電源変動/不足電圧 |
| 標準/仕様 | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV |
| 造船 | |
| 表示記号 | LR |
| 造船 | |
| 表示記号 | Nippon Kaiji Kyokai |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | EN 61000-6-3(住宅地域)、EN 61000-6-4(工業地域)およびEN 61000-6-8(商業地域)に準拠した干渉放射 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2(産業用)に準拠のイミュニティ |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3 |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 高調波電流 | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-2 |
| フリッカー | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-3 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 1.4 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 3 V/m |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 4 kV (100 kHz) |
| 出力 | ± 2 kV (100 kHz) |
| 信号 | ± 2 kV (100 kHz) |
| 電圧 (バッテリー) | ± 2 kV (100 kHz) |
| 電圧 (USB) | ± 2 kV (100 kHz) |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度4 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 電圧 | 10 V |
| アイテム番号 | 1359612 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689674 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,028 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 920 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - バッテリモジュール 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - バッテリモジュール 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - バッテリモジュール 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - バッテリモジュール 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - バッテリモジュール 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - バッテリモジュール 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - バッテリモジュール 2320429
特長
コンパクトなハウジング1個の中でUPSと電源を組み合わせているため、省スペース
Push-in式接続による工具不要の配線で、取扱いが簡単
ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、堅牢で高い信頼性を実現
マルチカラーLEDと信号接点による直接診断で、明確な状態表示
インターフェース接続(USB-CとRS-485)によるスマートなパラメータ設定と監視